ROTA THW3
Power lathe chuck with jaw quick-change system
Sealed 3-jaw power lathe chuck for standard-stroke cylinders. Up to 20 times longer maintenance intervals are achieved due to the patented sealing concept.
説明
Ventajas y beneficios
- Plato para torno automático sellado
Intervalos de mantenimiento considerablemente mayores - Lubricación con grasa permanente
Para fuerzas de sujeción altas y constantes - Cómodo sistema decambio rápido de garras
Reducción de los tiempos de preparación y los costes - Paso de barra grande
Mecanización de todos los diámetros de tubo comunes - Alto grado de eficacia del sistema de émbolo anular
Sujeción con seguridad en el proceso gracias a las elevadas fuerzas de sujeción - Elevada repetibilidad en el cambio rápido de mordazas
No es necesario volver a taladrar las mordazas existentes - Sistema de casquillo central modular
Adaptación óptima a las nuevas tareas de sujeción gracias a los casquillos intercambiables - Mordaza base con dentado recto GBK
Compatible con el ROTA THW plus, el ROTA-G y el sistema "R" (Reishauer) - Todos los lados de los componentes funcionales están templados y pulidos
Garantiza una larga vida útil
Opciones e información especial
- Chuck de cambio rápido de mordazas completamente sellado con lubricación permanente para fuerzas de sujeción constantemente elevadas
Fuerzas de sujeción constantes, costes de mantenimiento mínimos y alta eficiencia energética, todo ello en un chuck para torno automático con sistema de cambio rápido de mordazas – esto es exactamente lo que promete la nueva ROTA THW3. Un sistema de sellado patentado en las mordazas de empuje y en el mecanismo de liberación evita que la grasa se enjuague, provocando una pérdida gradual de la fuerza de sujeción. Además, la junta impide que las virutas finas o la suciedad penetren en el cuerpo del mandril, haciendo que este chuck permita un margen de aplicación más amplio. - El sistema de cambio rápido de mordazas integrado y el sistema modular de casquillos intercambiables centrales permiten al usuario adaptar rápida y fácilmente el chuck para nuevas tareas de sujeción. Esto aumenta considerablemente la productividad, especialmente en el caso de lotes pequeños. Las mordazas existentes de la predecesora ROTA THW plus y la ROTA THW pueden utilizarse 1:1 en la nueva generación.