Stepped block jaws
Hard stepped block jaws
Stepped block jaws, made of steel 16MnCr5, are suitable for universal use for O.D., I.D. and bar clamping. The one-piece design of the stepped block jaw ensures exceptionally high precision and therefore offers superior stability and accuracy during machining. The delivery unit comprises 1 set = 3 pieces.
説明
Vantaggi – I tuoi benefici
- Versatilità di impiego universale
Idoneo per il serraggio esterno, interno e di barre - Stabilità elevata
Il design a pezzo unico della griffa base a gradino garantisce una stabilità superiore durante la lavorazione. - Precisione micrometrica
Il design a pezzo unico della griffa base a gradino garantisce un elevato livello di precisione durante la lavorazione. - Serraggio uniforme
I denti di serraggio della dentatura diamantata penetrano solo leggermente nel pezzo