arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Cambie la selección del país para ver la información sobre los productos, servicios y personas de contacto relevantes para su ubicación.
GBCG-6W 38-38-18

GBCG-6W 38-38-18

6-voudige omkeerbare klauwen

ID 1395550

Bovenste klemmen, standaard

Productkenmerken
  • 6-voudige omkeerbare klauw carbide-grip
  • Voor zwenk- en adapterplaten
  • Interface 1: W-38
Zijsegmentatie:
  • 1e zijde: coating in wolfraamcarbide
  • 2e zijde: Carbide-grip
  • 3e zijde: Hardmetalen greep, stap van 3 mm
  • 4e zijde: Hardmetalen greep, stap van 8 mm
  • 5e zijde: Hardmetalen greep, rond, stap van 8 mm
  • 6e zijde: Hardmetalen greep, rond
Technische gegevens
  • Afmetingen: 38,5 x 38,2 x 18 mm
  • Gewicht: 0.2 kg
Breedte [mm] 38.5
Diepte [mm] 38.2
Hoogte [mm] 18.0
Bundel stuk
Gewicht [kg] 0.2

Levering
Kleminsert, bevestigingsschroef