arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Cambie la selección del país para ver la información sobre los productos, servicios y personas de contacto relevantes para su ubicación.
VBB2-5 1x7P-4x4P 1CH 類似のイラスト

VBB2-5 1x7P-4x4P 1CH

アクセサリ MAGNOS

ID 1601356

標準接続ボックス

特長:
  • モジュラーシステムKEH plus用接続ボックス
  • コントロールユニット KEH plus とマグネットチャックの間への取付けに。
  • 最大 4 つまでの磁式チャックを制御するために
  • プラグ & プレイシステムで簡単設置
テクニカルデータ:
  • 寸法: 253 x 217 x 93 mm
  • コントロールユニット接続: 1 x 7-PIN CIR 24 male
  • 磁力チャック接続: 4 x 4-PIN CIR 22 female
  • チャンネル数: 1
  • ケーブル長: 5 m
  • 重量: 11 kg
チャンネル数 1.0
ケーブル長 [m] 5.0
重量 [kg] 11.0

納品内容
接続ボックス、ケーブル、プラグ、取扱説明書