FFV Z155-A8
標準取付板
ID 836013
Placa adaptadora estándar
Propiedades del producto:
Propiedades del producto:
- Brida reductora
- Para chucks para tornos accionados neumáticamente
- Lado del chuck: Z155
- Lado de la máquina: ISO 702-1 Nr. 8
- Círculo de paso de mandril: 180 mm
- Círculo de paso del husillo: 171.4 mm
- Altura: 36 mm
- Paso de barra: 136.2 mm
- Peso: 3.2 kg