arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
国の選択を変更して、お住まいの地域に関連する製品、サービス、および担当者に関する情報を表示します。
AZB OTT SK 40、貫通孔あり 類似のイラスト

AZB OTT SK 40、貫通孔あり

保持ノブ

ID 9938212

Anzugsbolzen AZB OTT SK 40 mit Durchgangsbohrung
  • Anzugsbolzen Ott-Ringnut mit Durchgangsbohrung
  • Durchmesser D1: 25 mm
  • Länge L1: 53 mm
D1 [mm] 25.0
D2 [mm] 21.1
D3 [mm] 17.0
L1 [mm] 53.0
L2 [mm] 25.0
L3 [mm] 13.6
G1 M16
Peso [kg] 0.071

Versione
Codolo di trazione, cava "Ott-ring" con foro passante