EWK 018-000-000
ID 1000401
- Piston stroke monitoring: integrated
- Max. total payload: 18 kg
技術的詳細
| Recommended handling weight [kg] | 18.0 |
|---|---|
| Lock sensing | integrated |
| Repeat accuracy [mm] | 0.015 |
| Weight [kg] | 1.41 |
| Max. distance when locking [mm] | 1.0 |
| Max. voltage [V] | 24.0 |
| Max. current [A] | 3.0 |
| Max. permissible XY axis offset [mm] | ± 1 |
| Max. permissible angular offset [°] | ± 0.7 |
| Min. ambient temperature [°C] | 5.0 |
| Max. ambient temperature [°C] | 60.0 |
| Length X [mm] | 111.1 |
| Width Y [mm] | 145.8 |
| Height Z [mm] | 38.9 |
| Moment Mx max. [Nm] | 150.0 |
| Moment My max. [Nm] | 150.0 |
| Moment Mz max. [Nm] | 186.0 |
Dimensions and maximum loads
Dimensions and maximum loads
This is the max. sum of all forces and moments which are permitted to act on the change system for ensuring proper functioning.
Informations générales concernant la gamme
Conditions ambiantes extrêmes
Veuillez noter que l'utilisation dans des conditions ambiantes difficiles (ex. dans une zone avec liquide de coupe, poussière de rectification et de fonte...) peut considérablement réduire la durée de vie des produits, et n'est pas couvert par la garantie. Cependant, dans de nombreux cas nous avons une solution. N'hésitez pas à nous contacter.
Charge admissible
correspond au poids de la charge totale appliquée sur le flasque. Au moment de la conception, il est important de prêter une grande attention aux forces et moments autorisés. N'oubliez pas que tout dépassement du poids de manipulation recommandé aura pour effet de raccourcir la durée de vie.
Actionnement
Servo-électrique, servomoteur CC sans balai
Principe de fonctionnement
billes de verrouillage actionnées par piston pour le verrouillage
Transmission de fluides
variable via des modules de passage
Corps
Le corps est en alliage d'aluminium haute résistance et anodisé. Les pièces fonctionnelles sont en acier trempé.
Etendue de la livraison
Vis de montage
Garantie
24 mois