arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Cambie la selección del país para ver la información sobre los productos, servicios y personas de contacto relevantes para su ubicación.
ERD 12-54-D-D-2 Similar a la imagen

ERD 12-54-D-D-2

ID 1632138

Unidad de giro en miniatura ERD, Tamaño: 12, eléctrico, paso neumático y eléctrico, Interfaz del sistema de medición de carrera: DRIVE-CLiQ (mediante EnDat 2.2 + convertidor de señal en diseño cableado), Ángulo de giro: > 360 °, Posición central: programable libremente

  • Torque: 1.2 Nm
  • Corriente nominal: 1.09 A
  • Suministro de energía: 530 V
  • Clase de protección IP: 54
Ángulo de giro [°] > 360
Par de giro nominal [Nm] 1.2
Par máximo [Nm] 3.6
Revoluciones máx. [1/min] 600.0
Momento de inercia máx. admisible de la masa [kgm²] 0.011
Precisión de repetición [°] 0.01
Peso [kg] 1.8
Temperatura ambiente mín. [°C] 10.0
Temperatura ambiente máx. [°C] 40.0
Clase de protección IP 54
Normativa para sala blanca ISO 14644-1 2
Categoría de sala blanca: ISO 14644-1 2015
Fuerza Fx máx. [N] 150.0
Fuerza Fz máx. [N] 150.0
Momento My máx. [Nm] 2.5
Voltaje del circuito intermedio [V] 530.0
Corriente nominal [A] 1.6
Corriente máx. [A] 5.1
Sistema de encoder Codificador (absoluto)
Interfaz del sistema de medición de carrera DRIVE-CLiQ (mediante EnDat 2.2 + convertidor de señal en diseño cableado)
Certificación SIL 2
Número de pasos neumáticos 2.0
Presión de trabajo máx. [bar] 6.0
Número de señales eléctricas 4.0
Voltaje máx. (CD) [V] 60.0
Corriente máx. [A] 1.0
Versión con grado de protección IP54 sí
Los pares de giro máximos, sirven como reservas de accionamiento a corto plazo en la aceleración y el retraso.

Algemene opmerkingen over de reeks

Zwenktijden
De zwenktijden zijn puur de momenten dat de module van rustpositie naar rustpositie beweegt. Er is geen rekening gehouden met vertragingen veroorzaakt door de PLC of de aandrijfbesturing. Bij het bepalen van de cyclustijden moeten deze tijden worden meegerekend. Belastingsafhankelijke rustperioden moeten evt. in de cyclustijd worden opgenomen.

Berekening lay-out of besturing
Het is noodzakelijk om de juiste maat van de geselecteerde eenheid te controleren, anders kan dit resulteren in overbelasting. Neem contact met ons op voor assistentie.

Rondloopnauwkeurigheid
De herhalingsnauwkeurigheid is gedefinieerd als de spreiding van de doelpositie na 100 opeenvolgende cycli.

Omgevingscondities
De modules zijn in de eerste plaats ontworpen voor toepassing in schone tot licht verontreinigde omgevingen. Houd er rekening mee dat de levensduur van de modules kan afnemen als deze onder ruwe omstandigheden worden gebruikt en dat SCHUNK in dergelijke gevallen niet aansprakelijk kan worden gesteld.

Veiligheidsaanwijzingen
Voorzichtig: magnetisch veld! Dit geldt met name voor personen met medische implantaten zoals een pacemaker, hoortoestellen etc.

Nominale stroom
De nominale stroomsterkten mogen permanent zijn geactiveerd. Indien de stroom tussen de nominale stroom en de maximale stroom ligt, moeten de opmerkingen in de specifieke productdocumentatie in acht worden genomen.

Cleanroomklasse ISO 14644-1:2015

Materiaal behuizing
Aluminiumlegering, met coating

Aandrijving
Koppelmotor, 3-fase

Slagmeetsysteem
Absoluut trajectmeetsysteem, multiturn-versie, met interfaces HIPERFACE®, EnDat2.2 en DRIVE-CLiQ (via EnDat 2.2 + signaalconverter)

Aandrijvinsbesturing
Advies over parameterinstellingen voor regelaars van BOSCH (IndraDrive, IndraDrive CS) en Siemens (Sinamics S120). Datasheets van motoren voor andere regelaars. Ondersteuning op verzoek.

Levering
Accessoireset met centreerhulzen, veiligheidsinformatie (productspecifieke instructies zijn online beschikbaar)

Garantie
24 maanden