ERS 170-560-40-B-N-I
ID 310182
代替製品:
- Krouticí moment: 5 Nm
- Jmenovitý proud: 1.6 A
- Napájení: 560 V
- Třída ochrany IP: 40
技術的詳細
| Jmenovitý krouticí moment [Nm] | 5.0 |
|---|---|
| Špičkový krouticí moment [Nm] | 17.0 |
| Jmenovité otáčky [1/min] | 700.0 |
| Max. rychlost otáčení [1/min] | 1600.0 |
| Max. přípustný hmotnostní moment setrvačnosti [kgm²] | 0.2 |
| Opakovatelná přesnost [°] | 0.01 |
| Čelní házivost [mm] | 0.03 |
| Obvodová házivost [mm] | 0.03 |
| Vlastní hmotnost [kg] | 4.2 |
| Min. okolní teplota [°C] | 5.0 |
| Max. okolní teplota [°C] | 55.0 |
| Třída ochrany IP | 40 |
| Momentová přídržná brzda [Nm] | 5.0 |
| Max. síla Fx [N] | 3750.0 |
| Max. síla Fz [N] | 5000.0 |
| Průměr D [mm] | 170.0 |
| Výška Z [mm] | 66.0 |
| Max. moment My [Nm] | 150.0 |
| Meziobvodové napětí [V] | 560.0 |
| Jmenovitý proud [A] | 1.6 |
| Max. proud [A] | 5.6 |
| Systém enkodéru | Enkodér (inkrementální) |
| Výstupní signál | Sin/Cos 1Vss |
| Verze se zamykací tyčí | ano |
Maximální krouticí momenty slouží jako krátkodobé rezervy při akceleraci a prodlevách.
Rozměry a maximální zatížení
Vyobrazení času otáčení 560 V
Rozměry a maximální zatížení
Momenty a síly nesmí působit současně.
Vyobrazení času otáčení 560 V
- X 軸:
- Doba otáčení
- Y 軸:
- Hmotnostní moment setrvačnosti
- X軸上部:
- Cykly za hodinu
Obecné pokyny k řadě
Časy otáčení
Čas otáčení je doba, která uplyne mezi uvolněním modulu z klidové polohy a jeho návratem do klidové polohy. Prodlevy způsobené PLC nebo regulátorem pohonu zde nejsou zahrnuty a je nutné s nimi počítat při výpočtu doby cyklu. V případě potřeby je třeba do doby cyklu zahrnout doby pauzy závislé na zatížení.
Schéma nebo kontrolní výpočet
Aby nedošlo k přetížení zvolené jednotky, je nutný kontrolní výpočet zvolené jednotky. Obraťte se na nás v případě potřeby.
Opakovatelná přesnost
Opakovatelná přesnost je definována jako distribuce cílové pozice během 100 po sobě jdoucích polohovacích cyklů.
Okolní podmínky
Moduly jsou primárně navrženy pro čisté až lehce znečištěné prostředí. Vezměte prosím na vědomí, že používáním modulů v náročných podmínkách se může zkrátit jejich životnost, za což SCHUNK v takovém případě nenese odpovědnost.
Bezpečnostní upozornění
Pozor: Magnetické pole! Toto upozornění je určeno především osobám s lékařskými implantáty, jako jsou např. kardiostimulátory, naslouchátka atd.
Jmenovité proudy
Jmenovité proudy mohou procházet trvale. U všech proudů, pohybujících se v rozmezí od jmenovitého proudu až po maximální proud, je nutné se řídit odpovídající dokumentací.
Materiál těla
Hliníková slitina, potažená
Pohon
Momentový motor, 3fázový
Systém měření zdvihu
Bezkontaktní magnetický měřicí systém ve vzestupném provedení, rozhraní 1 Vss (560 V)
Regulátor pohonu
Konzultace k nastavení parametrů pro regulátory pohonů od společností BOSCH (EcoDrive CS, IndraDrive a IndraDrive CS) a Siemens (Sinamics S120). Poskytování datových listů motorů pro ostatní regulátory pohonů. Podpora při uvádění do provozu na vyžádání.
Rozsah dodávky
S volitelnou možností přídržné brzdy jsou dodávány dva mikroventily pro ovládání brzdy, které jsou součástí zásilky, bezpečnostní informace (pokyny pro konkrétní výrobek jsou k dispozici online).
Záruka
24 měsíců