航空宇宙産業ほど、技術の限界点に近い場所で研鑽を積む業界は他にありません。チタンのような素材、繊細で軽量な構造、厳しい条件をクリアして認証されるプロセスは、安定性と効率性に関する高い要求を課しています。製造プロセスのインターフェースは、この産業が成功するか、行き詰まるかを決定する重要な要因です。
このような課題を克服するために、SCHUNKは過酷な用途に対応したソリューションを提供しています。弊社のクランピング/グリッピングシステムは、構造部品のモジュール式クランピングデバイスからタービンブレードの自動ハンドリングに至るまで、最高の繰り返し精度、信頼性の高いプロセス制御、高効率を提供します。
これこそがSCHUNK効果。力を合わせて、正確さと妥協のない姿勢でお客様の生産を加速します。
お気軽にお問い合わせください。
SCHUNK効果をご体感ください。
- 機械の運転時間を増加
セットアップ時間の短縮、安定したセットアップ、自動化可能なシステムにより、機械の運転時間を増加させます。 - 自動操縦並みのプロセス信頼性
お客様のコンポーネントの品質を保証し、未加工のブランクから完成品に至るまで、再現可能なプロセスを提供します。 - プロセスチェーン全体をカバーするワンストップのパートナー
標準製品からカスタムメイドのエンジニアリングまで、弊社は世界中の航空宇宙プロジェクトをサポートし、用途に正確に合わせたソリューションを開発しています。
エンジンコンポーネントは、機械加工が難しい高強度の超合金でできています。ここでは、高い熱負荷が厳しい公差に直面します。
SCHUNKは、低振動加工から再現性の高い寸法精度まで、プロセス信頼性の高いソリューションで製造ニーズをサポートします。
エンジン部品の機械プロセス
ブレードディスク
ブレードディスクに対しては、精度、プロセスの信頼性、部品の保護に対し極めて高い要求が課されます。弊社は、高い振れ精度、明確な力配分、低振動の機械加工を保証する、特殊品対応のクランプソリューションを開発します。
タービンローター
タービンローターでは、あらゆる機械加工段階において、回転振れ精度と剛性を最大限に高めることに重点が置かれています。高剛性・高精度のSCHUNKのクランプソリューションは、振動を低減し、セットアップ時間を短縮すると同時に、プロセスの信頼性を高めます。
プロセス信頼性の高いエンジン製造における貴社の付加価値
- 複雑なプロセスを簡単に
洗練されたクランピングソリューションは、要求の厳しい形状や多段プロセスに、確実な信頼性を持って適応します。 - 機械加工のプロセス全体を貫く効率化
安定したワーククランプ、素早いセットアップ、パワフルなツールホルダーにより、エンジン製造におけるアイドルタイムを短縮し、生産性を向上させます。 - プロセスにおける安全性
再現可能な精度とシンプルなハンドリングが、安全性が特に重要なコンポーネントに対する信頼を生み出します。
エンジン機械加工ソリューションをリクエストする
着陸時の全荷重に耐えるため、シャシー部品はチタンまたは高強度鋼を用いて、ソリッド構造で製造されます。このときの課題は、これらの大きくて重いコンポーネントをの精密な機械加工です。
SCHUNKは、高い把持力を実現するクランピングブロックから、ワークを最小限の歪みで固定するモジュール式クランピングシステムまで、適切な把持ソリューションをご提供します。
精密なシャシー製造における貴社の付加価値
- ソリッド鍛造ブランクの精密機械加工
正確な位置決めと繰り返し可能なクランプにより、大型でソリッドなワークの厳しい公差を保証します。 - モジュラー設計による柔軟性
当社のクランピングシステムは、ワークに特化した設計とモジュラー構造を備えています。モジュラー設計のため、同じ装置で部品ファミリーを容易にクランプすることができます。 - 安定した加工プロセス
堅牢な設計と高い保持力が、振動のない機械加工と、高強度材料での信頼性の高い結果を保証します。
シャシーコンポーネントのクランプコンセプトについて相談する
構造部品
最高のプロセス信頼性を実現する柔軟性と安定性
フレーム、リブ、または大型アルミ部品のいずれにおいても、構造エンジニアリングでは、軽量構造と大きな寸法という2つの要素が組み合わされています。このような薄肉で振動に敏感なコンポーネントの製造には、細心の注意が必要です。
SCHUNKはプロセス信頼性の高い柔軟なセットアップを提供し、材料応力を回避してお客様のサイクルタイムを短縮します。
構造部品の機械加工
ストリンガー
ストリンガーの最大寸法精度: 調心クランプバイスとフローティングクランプエレメントを組み合わせたハイブリッドクランプにより、変形のない加工が可能です。クイックチェンジ・パレットシステムがセットアップを最適化し、短いセットアップ時間と高い柔軟性を実現します。
翼リブ
VERO-S Aviationなら、構造部品をより速く、より正確に製造することができます。柔軟なクイックチェンジパレットシステムは、さまざまな構造部品や機械に合わせて設計でき、セットアップの回数を減らしてくれます。
繊細な構造部品の生産における貴社の付加価値
- スループット時間の短縮
セットアップの迅速化とクランプ作業の軽減により、生産プロセス全体がスピードアップします。 - 高い柔軟性
クランピングソリューションは、さまざまなコンポーネントサイズ、バッチサイズ、形状に容易に適応します。 - 一定のプロセス安定性
低変形クランプとシンプルなハンドリングにより、薄肉構造であっても再現性の高い品質を保証します。
専門家と一緒にアプリケーションをレビューする
VERO-S Aviationによる構造部品のクランピング
SCHUNK VERO-S Aviationクランピングユニットは、SCHUNKのクイックチェンジパレットシステムVERO-Sの特殊ベアリングにより、クランプセットアップ全体を迅速かつ他に類を見ないほど効率的に調整できます。
プロセス最適化
安全なプロセスを実現する信頼性と精度
航空宇宙産業における効率は、個々のコンポーネントや生産プロセスだけで達成するものではなく、それらが生産プロセス全体で協調して機能することで実現します。
SCHUNKは単なる部品提供に留まらず、セットアップの最小化から製造の完全自動化まで、プロセスチェーン全体を最適化します。力を合わせてお客様のポテンシャルを最大限に引き出し、生産性を次のレベルに引き上げることをお約束します。
プロセス最適化のためのソリューション
段取り時間の短縮
成功の決定打となる「セットアップ時間の極小化」ーVERO-Sが、製造現場のあらゆる要求を繋ぐ最適解となります。VERO-Sは、3軸、4軸、5軸マシニングセンタ、コンパクトマシン、ポータルマシンなど、手動または自動のプロセスに対応するあらゆる機械に適応可能です。
信頼性の高い旋盤加工
弊社の製品ポートフォリオは、高いクランプ力と、あらゆる要件に対応するユニークな製品群レンジを提供します。ROTA旋盤チャックは、繊細なリングの精密加工から非対称コンポーネントの確実な固定まで、様々な旋盤加工アプリケーションのプロセス安定性を保証します。
低振動の金属切断
高い減衰性と強力な保持力: 弊社のローメンテナンスな製品レンジは、外部のセットアップ装置なしで最適な表面品質を提供します。TENDO Slim 4axのようなハイライトは、5軸加工におけるアクセス性を向上させ、複雑な航空宇宙構造物の機械加工においてより長いツール寿命を確実に実現することです。
パワフルなクランプ技術
弊社のクランプ技術は、高いクランプ力でチタンやアルミニウムの機械加工要件に対応します。5軸機械加工において複雑な形状を手動でローディングするときも、または大量のワークの自動ローディングでも、弊社は最適で信頼性の高いクランプ技術を提供します。
オートメーション
航空宇宙の自動化のパートナー: ワークの自動ローディングや複雑なクランプ輪郭のハンドリングなど – SCHUNKはお客様の自動化プロセスに最適なソリューションを提供します。
プロセス最適化ソリューションにおける貴社の付加価値
- アイドル時間の削減、走行時間の増加
クイックチェンジパレットテクノロジーと適切なクランピング技術の組み合わせにより、セットアップ時間が短縮され、生産の柔軟性が向上します。 - 生産性の向上
精密なクランプ装置と強力なツールホルダにより、安定した機械加工とより効率的な切削パラメータが可能になります。 - 次のステップ: 自動化
標準化されたインターフェースおよびモジュール式システムは、自動化されたプロセスとスケーラブルな生産コンセプトの基礎を形成します。
最適化の可能性について相談する
SCHUNK効果をご体感ください。
まずはお気軽にお見積もりをご依頼ください。
TEL: +49-7133-103-2555
メールを書く
航空宇宙のグローバル事業開発