arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Změňte výběr země, abyste získali informace o produktech, službách a kontaktních osobách, které jsou důležité pro vaši lokalitu.
SLD

SLD

Linear direct axis
The dynamic axis all-rounder – perfectly tailored to your application.

선형 직접 축 SLD

동적 축의 만능 제품
고객의 용도에 완벽하게 맞춰 제작되었습니다.

SCHUNK의 새로운 선형 다이렉트 축인 SLD 시리즈를 소개합니다. 전기 선형 직접 구동을 통한 다이내믹한 고강도 축은 고속 조립 및 핸들링 프로세스에서 짧은 사이클 시간을 달성하고 생산성을 향상시킵니다. 최대 2.4kN의 높은 구동력, 고하중용 버전 기준 최대 276kN의 하중 역량, 긴 제품 수명 덕분에 해당 축은 모든 산업에 이상적이며 건조실에서의 까다로운 셀 생산에도 적합합니다.

SLD EGK 디패널링 기계 애플리케이션 이미지

셀 생산에서의 SLD

장점 – 귀사의 이점

  • 거의 마모가 없는 부품
    긴 제품 수명과 시스템의 신뢰성
  • 드라이브 구성품 간에 기계적인 작용 없음
    빠른 응답 모드와 높은 위치 정확도를 위한
  • 높은 기본 로드 속도
    높은 베어링 하중 용량과 긴 사용 수명(특히 고성능 버전)을 위해
  • 축의 통합 모터 및 측정 시스템
    간섭 윤곽 및 공간 요구 사항 최소화
  • 절대적인 경로 측정 시스템과 함께 장착 가능
    커미셔닝 및 작동 시 프로그래밍 작업 감소 및 시간 절약
  • 더 짧은 사이클 시간을 위한 고도의 역동성
    이로 인해 고도의 생산성 달성
  • UL 인증
    미국 및 캐나다 시장에서의 사용에 적합
  • 옵션으로, 쇄정 막대로 공압 안전 홀딩 브레이크 사용 가능
    기계 및 개인 안전에 대한 높은 요건
  • SIL2/PLd에 따라 선택적으로 인증된 안전 장치
    기계 안전에 높은 요구 사항을 가지는 응용 분야용
  • 응용 프로그램별 축
    다양한 버전 및 옵션, 개별 구성을 통해

옵션 및 특별 정보

  • 모듈형 엔코더 시스템
    리니어 축은 다른 경로 측정 시스템과 함께 제공됩니다. 증분형 경로 측정 시스템은 1Vss 인터페이스를 보유합니다. 절대 경로 측정 시스템은 HIPERFACE®, HIPERFACE DSL®, DRIVE-CLiQ 또는 EnDat 2.2 인터페이스와 함께 옵션으로 이용할 수 있습니다. 요청에 따라 다른 인터페이스도 사용 가능합니다.
  • 공압 정지 유지 브레이크
    안전 홀딩 브레이크를 선택적으로 장착한 리니어 축입니다. 정지 유지 브레이크는 공압으로 작동됩니다. 미환기 상태에서 기능이 활성화됩니다. 정지 유지 브레이크는 무전류 안정 상태에서 리니어 축의 위치를 유지하는 데 사용됩니다. 정지 유지 브레이크는 기계 안전 분야의 사용에도 적합합니다. 언제든지 문의해 주십시오.
  • 추가 모터 슬라이드
    리니어 축은 다수의 활성 모터 슬라이드와 함께 장착됩니다. 이는 특별한 디자인을 지원하고 축 솔루션을 고객맞춤식으로 설정합니다.
  • 인증된 인코더 시스템
    모든 엔코더 시스템은 SIL2/PLd에 따라 인증을 획득했습니다. 이는 기계 안전 분야에서 요구 사항이 높은 까다로운 애플리케이션에서도 구현이 가능합니다. 언제든 문의주세요.
  • 식품 규격 윤활유(H1G)를 포함한 버전
    의료 기술, 실험실 자동화, 의약품 및 식품 산업을 위한 쉬운 진입 솔루션은 요청 시 제공됩니다. EN 1672-2:2020의 요구 사항을 완벽하게 충족하지는 않습니다.
  • 사용일수 증가/제품 수명 연장 버전
    SLD 축은 기본 하중 정격, 강성 및 윤활 간격 측면에서 요구 사항이 높은 애플리케이션을 위해 SLD 22 이상의 고성능 버전으로 제공됩니다.
  • 고속 변형
    고성능 버전을 기반으로 최대 10 m/s의 속도를 낼 수 있는 고속 버전도 출시됩니다.