arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Changez la sélection du pays pour voir les informations sur les produits, les services et les interlocuteurs pertinents pour votre localisation.
ROTA NCA 280-86 A8-SV60°

ROTA NCA 280-86 A8-SV60°

Sealed 3-jaw power lathe chuck

ID 1320184

Standard power lathe chucks with through-hole

  • End-of-sales date: 2024-01-31
Product features:
  • 3-jaw wedge-hook chuck
  • Sealed design
  • Through-hole: 86 mm
  • Spindle holder: ISO 702-1 Nr. 8
  • Jaw interface: 1,5 mm x 60° Nut 16H7
Technical data:
  • Stroke per jaw: 5.3 mm
  • Piston stroke: 20 mm
  • Max. clamping force: 140 kN
  • Max. actuating force: 63 kN
  • Max. rotational speed: 4000 1/min
  • Weight: 43 kg
Spiltype ISO 702-1
Spilformaat Nr. 8
Vertanding 1.5 mm x 60°
Max. draaisnelheid [1/min] 4000.0
Max. opspankracht [kN] 140.0
Max. bedieningskracht [kN] 63.0
Slag/klauw [mm] 5.3
Zuigerslag (H) [mm] 20.0
Traagheidskoppel [kgm²] 0.46
Gewicht [kg] 43.0