arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
국가 선택을 변경하여 선택하면 귀하의 지역과 관련된 제품, 서비스 및 담당자에 대한 정보를 확인할 수 있습니다.
ROTA NCS 500/3 A15-KV

ROTA NCS 500/3 A15-KV

관통 구멍 미포함 3죠 파워 척

ID 859061

관통 구멍이 없는 표준 파워 선반 척

중단 정보:
  • 판매 종료일: 2023-12-31
제품 특징:
  • 3죠 레버 척
  • 완전 밀폐
  • 베이스 죠의 활성 풀다운
  • 스핀들 홀더: ISO 702-1 Nr. 15
  • 죠 인터페이스: 텅앤그루브
기술 데이터:
  • 죠당 스트로크: 8.2 mm
  • 피스톤 스트로크: 30 mm
  • 죠 풀다운: 0.5 mm
  • 최대 클램핑 포스: 120 kN
  • 최대 구동력: 60 kN
  • 최대 회전 속도: 1700 1/min
  • 중량: 223 kg
Spindle type ISO 702-1
Spindle size Nr. 15
Serration Tongue and groove
Max. rotational speed [1/min] 1700.0
Max. clamping force [kN] 120.0
Max. actuating force [kN] 60.0
Stroke/jaw [mm] 8.2
Jaw pull-down [mm] 0.5
Lever length [mm] 75.5
Piston stroke (H) [mm] 30.0
Weight [kg] 223.0