THL-S plus 510 Z-Z
측면 실린더가 있는 방진구
ID 825731
이 제품은 생산 중단되었으며 더 이상 이용할 수 없습니다.
자세히 알아보고 여기에서 문의하세요.
표준 방진구
중단 정보:
중단 정보:
- 판매 종료일: 2023-12-31
- 자가 센터링 방진구
- 유압 활성화
- 중앙 윤활
- 실린더형 롤러
- 클램핑 범위: 90 - 350 mm
- 롤러당 최대 조임력: 15 kN
- 구동 압력: 8 - 80 bar
- 센터링 정확도: < 0.06 mm
- 반복 정밀도: < 0.01 mm
- 최대 원주 속도: 565 m/min
- 중량: 170 kg
기술 세부 정보
| Schmierungsart | Zentralschmierung |
|---|---|
| Laufrollen | zylindrisch |
| Min. Spann-Ø [mm] | 90.0 |
| Max. Spann-Ø [mm] | 350.0 |
| Min. Betriebsdruck [bar] | 8.0 |
| Max. Betriebsdruck [bar] | 80.0 |
| Max. Spannkraft pro Rolle [kN] | 15.0 |
| Zentriergenauigkeit [mm] | < 0.06 |
| Wiederholgenauigkeit [mm] | < 0.01 |
| Max. Umfangsgeschwindigkeit [m/min] | 565.0 |
| Gewicht [kg] | 170.0 |