arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
국가 선택을 변경하여 선택하면 귀하의 지역과 관련된 제품, 서비스 및 담당자에 대한 정보를 확인할 수 있습니다.
AZB SK 40 15° ISO 7388-3 AD Illustrazione simile

AZB SK 40 15° ISO 7388-3 AD

Codoli di trazione

ID 9938210

Codoli di trazione AZB SK 40 15° ISO 7388-3 AD
  • Codolo di trazione con foro passante DIN ISO 7388-3 forma AD
  • Diametro D1: 19 mm
  • Lunghezza L1: 54 mm
D1 [mm] 19.0
D2 [mm] 14.0
D3 [mm] 17.0
L1 [mm] 54.0
L2 [mm] 26.0
L3 [mm] 20.0
a [°] 15.0
G1 M16
중량 [kg] 0.079
이전 표준: DIN 69872 A 형식

버전
관통 구멍이 있는 고정 손잡이, DIN ISO 7388-3 AD 형식