arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
국가 선택을 변경하여 선택하면 귀하의 지역과 관련된 제품, 서비스 및 담당자에 대한 정보를 확인할 수 있습니다.
GSW-B 64-PZ 유사 그림

GSW-B 64-PZ

그리퍼용 샤프트 인터페이스

ID 308422

그리퍼용 샤프트 인터페이스 GSW-B, 크기: 64, 공압, 유압, 평행개폐형 그리퍼용 준비, 중앙 그리퍼용 준비

  • 최대 주위 온도: 90 °C
  • 손잡이 직경: 20 mm
중량 [kg] 0.23
최대 허용 가능 RPM [1/min] 20.0
정격 가동 압력 압축 에어 [bar] 6.0
최소 가동 압력 압축 에어 [bar] 4.0
압축 에어의 최대 가동 압력 [bar] 8.0
정격 가동 압력 냉각수 [bar] 40.0
최소 가동 압력 냉각수 [bar] 20.0
최대 냉각제 가동 압력 [bar] 50.0
IP 보호등급 40
최소 주위 온도 [°C] 5.0
최대 주위 온도 [°C] 90.0
직경 D [mm] 64.0
높이 Z [mm] 63.0
평행개폐형 그리퍼용 준비
중앙 그리퍼용 준비
값은 어댑터 GSW-B에만 해당합니다.
해당 그리퍼는 별도로 주문해야 합니다.
그리퍼 관련 값은 다음 페이지를 참조하십시오.

시리즈에 관한 일반 참고 사항

파지력
GSW-B와 그에 상응하는 그리퍼의 조합을 말하며 최소의 충분한 파지력을 나타냅니다.

핑거 길이
주 축을 바라보는 P 거리처럼 참조면에서 측정됩니다.

반복 정밀도
100회 연속 스트로크 동안의 말단 위치 분포로 정의됩니다.

폐쇄 및 개방 횟수
표시된 시간은 유속과 드라이브 미디엄의 압력, 그 과정에서 발생하는 전기적 저항에 따라 결정됩니다.

작동 원리
압력 분배기 및 쐐기 후크 역학

하우징 재료
알루미늄 합금, 양극 처리

베이스 죠 재료
검은 강철

스핀들 인터페이스 재료
알루미늄 합금

작동
기계 냉각수(필터됨, 최대 30µm 입자 크기)의 유압 방식 또는 ISO 8573-1:2010 [7:4:4]에 따른 필터 압축 에어의 공압 방식

보증
24개월

서비스 수명 특징
요청 시

제공 범위
고정 나사, 센터링 엘리먼트, 조립 지침(법인 선언문을 포함한 작동 매뉴얼은 온라인에서 확인 가능) 그리퍼는 포함되어 있지 않으며 원하는 버전으로 별도로 주문해야 합니다.