GSW-B 80-PZ
ID 308423
- Max. ambient temperature: 90 °C
- Shank diameter: 20 mm
Technical details
| 중량 [kg] | 0.31 |
|---|---|
| 최대 허용 가능 RPM [1/min] | 20.0 |
| 정격 가동 압력 압축 에어 [bar] | 6.0 |
| 최소 가동 압력 압축 에어 [bar] | 4.0 |
| 압축 에어의 최대 가동 압력 [bar] | 8.0 |
| 정격 가동 압력 냉각수 [bar] | 40.0 |
| 최소 가동 압력 냉각수 [bar] | 20.0 |
| 최대 냉각제 가동 압력 [bar] | 50.0 |
| IP 보호등급 | 40 |
| 최소 주위 온도 [°C] | 5.0 |
| 최대 주위 온도 [°C] | 90.0 |
| 직경 D [mm] | 80.0 |
| 높이 Z [mm] | 63.0 |
| 평행개폐형 그리퍼용 준비 | 예 |
| 중앙 그리퍼용 준비 | 예 |
해당 그리퍼는 별도로 주문해야 합니다.
그리퍼 관련 값은 다음 페이지를 참조하십시오.
치수 및 최대 로드
최대 허용 핑거 추정
파지력, O.D. 그리핑
파지력, O.D. 그리핑
파지력, O.D. 그리핑
파지력, I.D. 그리핑
파지력, I.D. 그리핑
파지력, I.D. 그리핑
치수 및 최대 로드
힘과 토크에 대한 그리퍼의 각 크기를 참조하십시오.
최대 허용 핑거 추정
파지력, O.D. 그리핑
- X-axis:
- 핑거 길이
- Y-axis:
- 파지력
파지력, O.D. 그리핑
- X-axis:
- 핑거 길이
- Y-axis:
- 파지력
파지력, O.D. 그리핑
- X-axis:
- 핑거 길이
- Y-axis:
- 파지력
파지력, I.D. 그리핑
- X-axis:
- 핑거 길이
- Y-axis:
- 파지력
파지력, I.D. 그리핑
- X-axis:
- 핑거 길이
- Y-axis:
- 파지력
파지력, I.D. 그리핑
- X-axis:
- 핑거 길이
- Y-axis:
- 파지력
General notes about the series
Gripping force
refers to the combination of a GSW-B with a correspondingly named gripper, and represents the minimum sufficient gripping force.
Finger length
is measured from the reference surface as the distance P in direction to the main axis.
Repeat accuracy
is defined as a distribution of the end Position for 100 consecutive strokes.
Closing and opening times
the indicated times depend on the flow rate and pressure of the drive medium and the therefrom resulting electrical resistances.
Operating principle
Pressure distributor and wedge-hook kinematics
Housing material
Aluminum alloy, anodized
Base jaw material
Blackened steel
Spindle interface material
Aluminum alloy
Actuation
hydraulically with machine coolant (filtered, max. particle size of 30 µm) or pneumatically with filtered compressed air in accordance with ISO 8573-1:2010 [7:4:4].
Warranty
24 months
Service life characteristics
on request
Scope of delivery
Fastening screws, centering elements, assembly instructions (operating manual with declaration of incorporation is available online). The gripper is not included and must be ordered separately in the desired version.