GSW-V25
ID 309125
- Max. ambient temperature: 90 °C
- Shank diameter: 25 mm
Technical details
| Weight [kg] | 0.15 |
|---|---|
| Min. ambient temperature [°C] | 5.0 |
| Max. ambient temperature [°C] | 90.0 |
| Max. permissible RPM [1/min] | 20.0 |
| Nominal operating pressure compressed air [bar] | 6.0 |
| Nominal flow rate compressed air [l/min] | 300.0 |
| Minimum operating pressure compressed air [bar] | 4.0 |
| Max. operating pressure of the compressed air [bar] | 8.0 |
| Min. flow rate compressed air [l/min] | 200.0 |
| Nominal operating pressure coolant [bar] | 40.0 |
| Nominal flow rate coolant [l/min] | 25.0 |
| Min. operating pressure coolant [bar] | 20.0 |
| Max. operating pressure of the coolant [bar] | 60.0 |
| Nominal vaccuum [bar] | -0.8 |
| Min. vacuum [bar] | -0.6 |
| Noise pressure level [dB(A)] | 94.0 |
| Diameter D [mm] | 32.0 |
| Height Z [mm] | 100.0 |
Dimensioni
Dimensioni
Informazioni generali sulla serie
Aspiratore
Buon adattamento alle superfici piane con effetto ammortizzante durante l'appoggio ed effetto corsa durante l'aspirazione. Aspiratori speciali su richiesta.
Tempi
I tempi indicati dipendono dalla portata e dalla pressione del fluido di comando e dalle conseguenti resistenze al flusso.
Principio di funzionamento
Ugello Venturi
Materiale del corpo pinza
Alluminio
Materiale interfaccia mandrino
Lega di alluminio
Materiale della ventosa
NBR-60
Azionamento
idraulico attraverso liquido di raffreddamento macchina (filtrato, grandezza particelle max. 30 µm) o pneumatico tramite aria compressa filtrata (10 µm): secca, con o senza olio Mezzo di pressione: Requisiti per la qualità dell'aria compressa in conformità a ISO 8573-1:2010 [7:4:4].
Garanzia
24 mesi
Caratteristiche di vita utile
Su richiesta
La fornitura comprende
Istruzioni di montaggio e d'uso