arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
Fil EDM

Fil EDM

Mandrins magnétiques à technique de pôles parallèles
Elektropermanente magnetische modules met hoge houdkrachten speciaal voor EDM-toepassingen

Innovaties - uw voordelen

  • Innovatieve "fijne" en "actieve" poolsteek
    Levert de vereiste klemkracht voor het klemmen van zeer kleine werkstukken (tot 20 x 20 mm).
  • Roestvrijstalen frame
    Voorkomt oxidatie en duur schoonmaakwerk door contact met lucht en chemische vloeistoffen
  • Gelijkmatige permanente magnetische klemkracht over het volledige werkstuk
    Werkstukken vastklemmen met weinig vervorming en trillingen
  • Vastklemmen met weinig trillingen
    Verbeterde oppervlaktes en aanzienlijk hogere nauwkeurigheid
  • Vervormingsvrij vastklemmen
    Geen vervorming en interne krachten in werkstukken door klemkracht
  • Geavanceerde elektropermanente technologie voor eenmalige energievoorziening voor het MAG/DEMAG-proces
    Energie-efficiënt en betrouwbaar vastklemmen van de werkstukken
  • Vastklemmen in slechts enkele seconden
    Kortst mogelijke insteltijden en daardoor een hogere productiviteit
  • Bedieningseenheid compatibel met besturingssysteem van de machine
    Kan ook worden gebruikt in geautomatiseerde toepassingen
  • Montageboringen speciaal voor EDM-machines
    De magnetische modules kunnen rechtstreeks op de machinetafel worden gemonteerd.

Opties en speciale informatie

  • Elektropermanente magnetische modules voor EDM-draadsnijden
    De MAGNOS MEF magnetische modules zijn speciaal ontworpen voor EDM-toepassingen. Dankzij de innovatieve "fijne" en "actieve" poolsteek kunnen zeer kleine werkstukken worden opgespand met behoud van de voor de bewerking vereiste houdkracht. Omwille van de ongunstige invloeden bij erosie door de chemische vloeistoffen en het contact met de lucht, zijn de magnetische modules gemaakt van speciaal roestvrij staal. Dit voorkomt oxidatie en dure reinigingswerkzaamheden aan de modules.
  • De MEF magnetische modules zijn zelfvoorzienend en vereisen slechts een korte puls voor het MAG/DEMAG-proces dankzij de innovatieve elektro-permanente technologie. Dankzij de speciaal voorbereide positioneringsgaten is een snelle en eenvoudige montage op EDM-machines mogelijk, zonder dat vooraf afzonderlijke gaten moeten worden geboord.