ADK M6-SW5
표준 퀵 체인지 팔레트 시스템용 액세서리
ID 9985503
표준 퀵 체인지 팔레트 시스템용 액세서리
제품 특징:
제품 특징:
- 커버 캡
- 마운팅 나사 덮기 및 칩 축적 방지용
- 적합한 대상: NSE plus 99, 99-V1; NSE mini 90, 90-25; NSE-E mini 90, 90-IN; NSE-M mini 90; WDP-5X-ASM 99-70-Ø36, 99-70-Ø36-M; WDP-5X-DSM 99-70, 99-70-M
- 스레드 : M6
- 지름: 10 mm
- 높이: 3.5 mm
- 중량: 0.001 kg
기술 세부 정보
| 지름 [mm] | 10.0 |
|---|---|
| 높이 [mm] | 3.5 |
| 중량 [kg] | 0.001 |
제공 범위
커버 캡