arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
국가 선택을 변경하여 선택하면 귀하의 지역과 관련된 제품, 서비스 및 담당자에 대한 정보를 확인할 수 있습니다.
ISBL 80x40x38 유사 그림

ISBL 80x40x38

표준마그네틱 진공 클램핑 기술용 액세서리

ID 425137

표준마그네틱 진공 클램핑 기술용 액세서리

제품 특징:
  • 석션 컵
  • 하부 디자인
기술 데이터:
  • 치수: 80 x 80 x 38 mm
  • 흡입 영역: 80 x 40 mm
  • 중량: 0.4 kg
길이 [mm] 80.0
폭 [mm] 40.0
높이 [mm] 38.0
중량 [kg] 0.4

제공 범위
석션 컵