arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
国の選択を変更して、お住まいの地域に関連する製品、サービス、および担当者に関する情報を表示します。
GWU-1 125-32.5 類似のイラスト

GWU-1 125-32.5

手動クランピングシステム用標準アクセサリー

ID 430030

手動クランピングシステム用標準アクセサリー

特長:
  • ワークサポート、幅 125 mm
  • ワークの配置について
テクニカルデータ:
  • 幅: 125 mm
  • 高さ: 32.5 mm
  • 重量: 0.6 kg
幅 [mm] 125.0
高さ [mm] 32.5
重量 [kg] 0.6

納品内容
1x ワークサポートセット