arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
국가 선택을 변경하여 선택하면 귀하의 지역과 관련된 제품, 서비스 및 담당자에 대한 정보를 확인할 수 있습니다.
KSP3 100-Z-AS-SM IOL

KSP3 100-Z-AS-SM IOL

감각 클램핑 포스 블록

ID 1591478

표준 버전의 센서형 클램핑 포스 블록

제품 특징:
  • 2-죠 조임력 블록
  • 센서형 디자인
  • IO-Link를 통한 제어
  • 중앙 클램핑
  • 표준 스트로크
  • 지그 생성 포지셔닝 보어
  • 클램핑 포스 증폭/외부고정
  • IO-Link를 통한 죠 위치 모니터링
  • IO-Link를 통한 개방/고정 압력 모니터링
  • 베이스 죠: 미세 톱니바퀴 및 텅앤그루브
기술 데이터:
  • 최대 작동 압력에서의 클램핑 포스: 18 kN
  • 스프링 조립으로 인한 추가 클램핑 포스: 2.5 - 6.5 kN
  • 죠당 스트로크: 2 mm
  • 최대 죠 높이: 60 mm
  • 반복 정밀도: 0.01 mm
  • 작동 압력: 3 - 9 bar
  • 공기 소모/이중 스트로크(6바): 1000 cm³
  • 작동 전압 제어 유닛: 24 V DC
  • 닫힘시/열림시 시간: 0.2 s
  • 중량: 4 kg
죠당 스트로크 [mm] 2.0
최대 작동 압력에서의 클램핑 포스 [kN] 18.0
스프링 조립으로 인한 최소의 추가 클램핑 포스 [kN] 2.5
스프링 조립으로 인한 최대의 추가 클램핑 포스 [kN] 6.5
최소 작동 압력 [bar] 3.0
최대 작동 압력 [bar] 9.0
바이스의 반복 정확도 [mm] 0.01
최대 죠 높이 [mm] 60.0
거리 H [mm] 16.0
공기 소모/이중 스트로크(6바) [cm³] 1000.0
닫힘시/열림시 시간 [s] 0.2
중량 [kg] 4.0

제공 범위
클램핑 포스 블록, 시스템 죠 및 클램핑 포스 블록용 장착 나사, 커버 플러그, 피팅 나사, 클램핑 슬리브, 사용 설명서, 기계 제어부 통합용 강성 컨택트 없음