arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Změňte výběr země, abyste získali informace o produktech, službách a kontaktních osobách, které jsou důležité pro vaši lokalitu.
KSP3 315-PM

KSP3 315-PM

Pneumatické 2čelisťové silové svěráky

ID 1496888

Pneumatický silový svěrák ve standardní verzi

Vlastnosti produktu:
  • 2čelisťový silový svěrák
  • Středicí upínání
  • Standardní zdvih
  • Pneumatické monitorování koncové polohy
  • Pneumatické monitorování kontaktu
  • Základní čelisti: Jemné zoubkování a pero s drážkou
Technické údaje:
  • Rozměry: 315 x 315 x 136 mm
  • Upínací síla při max. provozním tlaku: 100 kN
  • Zdvih na čelist: 6.5 mm
  • Max. výška čelisti: 200 mm
  • Opakovatelná přesnost: 0.02 mm
  • Provozní tlak: 2 - 6 bar
  • Spotřeba vzduchu na dvojitý zdvih při tlaku 6 barů: 21500 cm³
  • Zavírací/otevírací čas: 2 s
  • Vlastní hmotnost: 70 kg
Zdvih na čelist [mm] 6.5
Upínací síla při max. provozním tlaku [kN] 100.0
Min. provozní tlak [bar] 2.0
Max. provozní tlak [bar] 6.0
Opakovatelná přesnost svěráku [mm] 0.02
Max. výška čelisti [mm] 200.0
Vzdálenost H [mm] 40.0
Spotřeba vzduchu na dvojitý zdvih při tlaku 6 barů [cm³] 21500.0
Zavírací/otevírací čas [s] 2.0
Vlastní hmotnost [kg] 70.0

Rozsah dodávky
Silový svěrák, upevňovací šrouby, krytky, upínací pouzdra, montážní šrouby, návod k použití

Upínací síla
Upínací síla je aritmetickým součtem jednotlivých sil vyskytujících se na čelistech ve vzdálenosti „H“ při maximálním tlaku.

Upínač pro výškovou toleranci
±0,04 mm.
Silové svěráky se stejnou výškou jsou k dispozici na vyžádání.

Opakovatelná přesnost
Výsledky z rozpětí koncové polohy po 100 po sobě jdoucích zdvizích

Údržba a opravy
Pro údržbu svěráků TANDEM by mělo být použito naše speciální mazivo LP410 (ID 0184213).