arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
KSF3 315

KSF3 315

Spring-loaded 2-jaw clamping force blocks

ID 1514340

Spring-loaded clamping force block standard

Product features:
  • 2-jaw clamping force block
  • Centric clamping
  • Standard stroke
  • Base jaws: Fine serration and tongue and groove
Technical data:
  • Dimensions: 315 x 315 x 136 mm
  • Clamping force range: 69 - 95 kN
  • Stroke per jaw: 6.5 mm
  • Max. jaw height: 200 mm
  • Repeat accuracy: 0.02 mm
  • Opening pressure: 6 - 9 bar
  • Air consumption per stroke: 10750 cm³
  • Closing/opening time: 2 s
  • Weight: 86 kg
片側ストローク [mm] 6.5
最小把持力 [kN] 69.0
最大把持力 [kN] 95.0
バイスの繰り返し精度 [mm] 0.02
最大ジョー高さ [mm] 200.0
距離 H [mm] 40.0
ストロークごとの 6 bar での圧縮空気消費量 [cm³] 10750.0
閉 / 開時間 [s] 2.0
重量 [kg] 86.0

納品内容
クランピングブロック、システムジョーおよびクランピングブロックの固定ネジ、カバーキャップ、位置決めボルト、クランピングスリーブ、取扱説明書

把持力
クランプ力は、距離「H」において、最大圧力でジョーに発生する個々の力の算術和です。

把持力範囲
クランピング力はバネの張力によるストロークに依存します。最大クランピング力には「開いた」状態で到達し、最小クランピング力には「閉じた」状態で到達します。

バイスの高さの公差
±0.04 mm。
ご要望に応じて、同じ高さのクランピングブロックをご用意いたします。

繰り返し精度
連続ストローク 100 回の停止位置分布の結果。

メンテナンスと修理
TANDEMバイスのメンテナンスには、当社の専用グリスLP 410 (品番0184213) をご使用ください。