arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
국가 선택을 변경하여 선택하면 귀하의 지역과 관련된 제품, 서비스 및 담당자에 대한 정보를 확인할 수 있습니다.
KSH3-LH 160-Z-IM

KSH3-LH 160-Z-IM

Hydraulische 2-Backen-Kraftspannblöcke mit induktiver Backenabfrage

ID 1467606

Hydraulischer Kraftspannblock Standard

Produktmerkmale:
  • 2-Backen-Kraftspannblock
  • Zentrisch spannend
  • Langhub
  • Koordinatengefertigte Absteckbohrungen
  • Induktive Backenabfrage
  • Grundbacken: Spitzverzahnung und Kreuzversatz
Technische Daten:
  • Abmessungen: 160 x 160 x 87,2 mm
  • Spannkraft bei max. Betriebsdruck: 40 kN
  • Hub pro Backe: 8 mm
  • Max. Backenhöhe: 60 mm
  • Wiederholgenauigkeit: 0.01 mm
  • Betriebsdruck: 10 - 120 bar
  • Übersetzungsvolumen pro Doppelhub: 100 cm³
  • Schließ-/Öffnungszeit: 1.5 s
  • Gewicht: 14 kg
Slag per klem [mm] 8.0
Klemkracht bij max. bedrijfsdruk [kN] 40.0
Min. werkdruk [bar] 10.0
Max. werkdruk [bar] 120.0
Rondloopnauwkeurigheid van spanner [mm] 0.01
Max. klemhoogte [mm] 60.0
Afstand H [mm] 25.0
Olieverbruik per dubbele slag [cm³] 100.0
Sluit-/openingstijd [s] 1.5
Gewicht [kg] 14.0

Levering
Klemblok, bevestigingsschroeven, afdekpluggen, spanbussen, pasbouten, inductieve naderingsschakelaar, gebruiksaanwijzing

Klemkracht
Klemkracht is de rekenkundige som van de afzonderlijke krachten die bij maximale druk op de klauwen optreden op afstand "H".

Inductieve bewaking van de klemsledeposities
Mogelijkheid om twee klemposities tussen de eindposities van de basisklemmen te bewaken met behulp van naderingsschakelaars (bv. "open" en "geklemd").

Hoogtetolerantie van de bankschroef
±0,04 mm.
Klemkrachtblokken met dezelfde hoogte zijn op verzoek verkrijgbaar.

Rondloopnauwkeurigheid
Resultaten van de spreiding van de eindstand na 100 opeenvolgende slagen

Onderhoud en reparatie
Voor het onderhoud van TANDEM-klemspanners moet ons speciaal vet LP 410 worden gebruikt (ID 0184213).