KSH3 100
유압식 2-죠 클램핑 포스 블록
ID 1463172
유압 클램핑 포스 블록 표준
제품 특징:
제품 특징:
- 2-죠 조임력 블록
- 중앙 클램핑
- 표준 스트로크
- 베이스 죠: 미세 톱니바퀴 및 텅앤그루브
- 치수: 100 x 100 x 74,2 mm
- 최대 작동 압력에서의 클램핑 포스: 18 kN
- 죠당 스트로크: 2 mm
- 최대 죠 높이: 60 mm
- 반복 정밀도: 0.01 mm
- 작동 압력: 10 - 60 bar
- 오일 소모/이중 스트로크: 30 cm³
- 닫힘시/열림시 시간: 1 s
- 중량: 5 kg
기술 세부 정보
| Stroke per jaw [mm] | 2.0 |
|---|---|
| Clamping force at max. operating pressure [kN] | 18.0 |
| Min. operating pressure [bar] | 10.0 |
| Max. operating pressure [bar] | 60.0 |
| Repeat accuracy of vise [mm] | 0.01 |
| Max. jaw height [mm] | 60.0 |
| Distance H [mm] | 16.0 |
| Oil consumption per double stroke [cm³] | 30.0 |
| Closing/opening time [s] | 1.0 |
| Weight [kg] | 5.0 |
Scope of delivery
Clamping force block, fastening screws for system jaws and clamping force block, cover plugs, fitting screws, clamping sleeves, operating manual
Clamping force
The clamping force is the arithmetic sum of the individual forces occurring at the jaws at distance "H" at maximum pressure.
Height tolerance of the vise
±0.04 mm.
Clamping force blocks with the same height are available on request.
Repeat accuracy
Results from the end position spread after 100 consecutive strokes
Maintenance and repair
For the maintenance of TANDEM vises, our special grease LP 410 should be used (ID 0184213)