MSC-PM35 Ø300
MAGNOS voor slijptoepassingen
ID 422287
Standaard magnetische klemtechnologie
Productkenmerken
Productkenmerken
- Magnetische klauwplaat permanent
- Technologie: Radiale stang
- Type magneet: Neodymium
- Afmetingen: Ø300 x 78 mm
- Aantal polen: 18
- Max. opspankracht: 80 N/cm²
- Min. werkstukdikte: 5 mm
- Centreerrand: ø150 x 6 mm
- Doorgaand boorgat mogelijk tot: 58 mm
- Schroefdraad voor montage aan de achterzijde: M6
- Max. bedrijfstemperatuur: 80 °C
- Gewicht: 37 kg