arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
국가 선택을 변경하여 선택하면 귀하의 지역과 관련된 제품, 서비스 및 담당자에 대한 정보를 확인할 수 있습니다.
THL plus 200 Z-B

THL plus 200 Z-B

Lunettes avec vérin arrière

ID 825213

Lunette standard

Caractéristiques des produits :
  • Lunette auto-centrante
  • Actionnement hydraulique
  • Lubrification centralisée
  • Galets sphériques
Caractéristiques techniques :
  • Plage de serrage: 8 - 101 mm
  • Force de serrage max. par galet: 3.5 kN
  • Pression d'actionnement: 8 - 60 bar
  • Précision de centrage: < 0.02 mm
  • Répétabilité: < 0.005 mm
  • Vitesse de circonférence maxi.: 605 m/min
  • Poids: 15.8 kg
Type de lubrication Lubrification centralisée
Galets sphérique
Diamètre de serrage min. [mm] 8.0
Diamètre de serrage max. [mm] 101.0
Pression d'utilisation min. [bar] 8.0
Pression d'utilisation maximale [bar] 60.0
Force de serrage max. par galet [kN] 3.5
Précision de centrage [mm] < 0.02
Répétabilité [mm] < 0.005
Vitesse de circonférence maxi. [m/min] 605.0
Poids [kg] 15.8