arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Changez la sélection du pays pour voir les informations sur les produits, les services et les interlocuteurs pertinents pour votre localisation.
ROTA 2B 400 Z300-KV

ROTA 2B 400 Z300-KV

구멍이 없는 파워 선반 척

ID 813081

Délai de livraison sur demande
관통 구멍이 없는 표준 파워 선반 척

제품 특징:
  • 2죠 웨지 후크 척
  • 스핀들 홀더: ISO 702-4 Nr. 11 (Z300)
  • 죠 인터페이스: 텅앤그루브
기술 데이터:
  • 죠당 스트로크: 18 mm
  • 피스톤 스트로크: 32 mm
  • 최대 클램핑 포스: 85 kN
  • 최대 구동력: 68 kN
  • 최대 회전 속도: 2000 1/min
  • 중량: 53 kg
스핀들 유형 ISO 702-4
스핀들 크기 Nr. 11 (Z300)
톱니 텅앤그루브
최대 회전 속도 [1/min] 2000.0
최대 클램핑 포스 [kN] 85.0
최대 구동력 [kN] 68.0
스트로크/죠 [mm] 18.0
피스톤 스트로크(H) [mm] 32.0
관성의 모멘트 [kgm²] 0.38
중량 [kg] 53.0

Escopo de fornecimento
Placa, porcas em T ou parafusos de montagem para castanhas de sobrepor, parafusos de montagem da placa, parafuso com olhal e manual de operação