ROTA NCO2 1000 Z520-M2
Aangedreven klauwplaten zonder doorgaand gat
ID 1481305
Standaard aangedreven klauwplaten zonder doorgaand gat
Productkenmerken
Productkenmerken
- Klauwplaat met 3 tandlatklauwen
- Spindelhouder: Z520
- Kleminterface: Module 2
- Zonder compensatie van de centrifugaalkracht
- Zonder afzonderlijke klauwafstelling
- Klauwplaatbehuizing: EN-GJS-500-7
- Slag/klauw: 23 mm
- Zuigerslag: 57 mm
- Max. opspankracht: 300 kN
- Max. bedieningskracht: 170 kN
- Max. draaisnelheid: 700 1/min
- Gewicht: 519 kg
기술 세부 정보
| Spindle type | - |
|---|---|
| Spindle size | Z520 |
| Serration | Modul 2 |
| Max. rotational speed [1/min] | 700.0 |
| Max. clamping force [kN] | 300.0 |
| Max. actuating force [kN] | 170.0 |
| Stroke/jaw [mm] | 23.0 |
| Piston stroke (H) [mm] | 57.0 |
| Moment of inertia [kgm²] | 65.0 |
| Weight [kg] | 519.0 |
Clamping force-RPM-diagram
Clamping force-RPM-diagram
- X축:
- n [min-1]
- Y축:
- Fsp [kN]
- brown
-
SP-HB-M 1000
- red
-
SWB-M 1000
- green
-
Required minimum clamping force Fspmin 33%
Scope of delivery
Chuck, T-nuts or mounting screws for top jaws, chuck mounting screws, eye bolt, and operating manual