ROTA NC plus 2 260-86 Z220-SV90°
Mandrino autocentrante con foro passante
ID 852126
Mandrini autocentranti standard con foro passante
Caratteristiche del prodotto:
Caratteristiche del prodotto:
- Mandrino a piani inclinati a 3 ganasce
- Foro passante: 86 mm
- Supporto del mandrino: ISO 702-4 Nr. 8 (Z220)
- Interfaccia ganasce: 1/16" x 90° Nut 21H7
- Corsa per griffa: 5.3 mm
- Corsa del pistone: 20 mm
- Forza di serraggio max.: 140 kN
- Forza di azionamento max: 60 kN
- Numero di giri max.: 4000 1/min
- Peso: 30 kg
기술 세부 정보
| 主轴类型 | ISO 702-4 |
|---|---|
| 主轴尺寸 | Nr. 8 (Z220) |
| 细齿 | 1/16" x 90° |
| 最大旋转速度 [1/min] | 4000.0 |
| 最大夹持力* [kN] | 140.0 |
| 最大启动力 [kN] | 60.0 |
| 行程/卡爪 [mm] | 5.3 |
| 活塞行程(H) [mm] | 20.0 |
| 惯性矩 [kgm²] | 0.29 |
| 重量 [kg] | 30.0 |
夹持力-RPM 图
夹持力-RPM 图
- X축:
- n [min-1]
- Y축:
- Fsp [kN]
- brown
-
SHB 250
- red
-
SWB 250
- yellow
-
SHB-J 100
- purple
-
KM-WB 110
- green
-
所需的最小夹持力 Fspmin 33%
标配范围
卡盘、带螺钉的 T 形螺母、卡盘安装螺栓、可转动螺纹环安装用扳手、吊环螺栓和操作手册