arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
국가 선택을 변경하여 선택하면 귀하의 지역과 관련된 제품, 서비스 및 담당자에 대한 정보를 확인할 수 있습니다.
ROTA NC plus 2 260-86/2 Z220-SV60°

ROTA NC plus 2 260-86/2 Z220-SV60°

动力车床卡盘,带通孔

ID 1348230

标准动力车床卡盘,带通孔

产品特性:
  • 二爪楔式卡盘
  • 通孔: 86 mm
  • 主轴架: ISO 702-4 Nr. 8 (Z220)
  • 卡爪接口: 1,5 mm x 60° Nut 16H7
技术参数:
  • 单指行程: 5.3 mm
  • 活塞行程: 20 mm
  • 最大夹持力*: 95 kN
  • 最大启动力: 40 kN
  • 最大旋转速度: 3500 1/min
  • 重量: 33 kg
스핀들 유형 ISO 702-4
스핀들 크기 Nr. 8 (Z220)
톱니 1.5 mm x 60°
최대 회전 속도 [1/min] 3500.0
최대 클램핑 포스 [kN] 95.0
최대 구동력 [kN] 40.0
스트로크/죠 [mm] 5.3
피스톤 스트로크(H) [mm] 20.0
관성의 모멘트 [kgm²] 0.29
중량 [kg] 33.0

제공 범위
나사, 척 설치 나사, 회전 스레드 링용 설치 렌치, 아이 볼트 및 작동 매뉴얼 포함 T너트와 척