ROTA NC plus 2 315-104/2 Z220-SV60°
旋盤用パワーチャック、 貫通穴付き
ID 1331433
標準旋盤用パワーチャック、貫通穴付き
特長:
特長:
- 2-ジョー ウェッジフック チャック
- 貫通穴: 104 mm
- スピンドル・ホルダー: ISO 702-4 Nr. 8 (Z220)
- ジョーインターフェース: 1,5 mm x 60° Nut 21H7
- 片側ストローク: 5.3 mm
- ピストンストローク: 20 mm
- 最大把持力: 106 kN
- 最大作動力: 46 kN
- 最大回転速度: 2800 1/min
- 重量: 47 kg
技术细节
| 主轴类型 | ISO 702-4 |
|---|---|
| 主轴尺寸 | Nr. 8 (Z220) |
| 细齿 | 1.5 mm x 60° |
| 最大旋转速度 [1/min] | 2800.0 |
| 最大夹持力* [kN] | 106.0 |
| 最大启动力 [kN] | 46.0 |
| 行程/卡爪 [mm] | 5.3 |
| 活塞行程(H) [mm] | 20.0 |
| 惯性矩 [kgm²] | 0.69 |
| 重量 [kg] | 47.0 |
夹持力-RPM 图
夹持力-RPM 图
- X 轴:
- n [min-1]
- Y 轴:
- Fsp [kN]
- brown
-
SHB 250
- red
-
SWB 250
- yellow
-
SHB-J 126
- purple
-
KM-WB 126
- green
-
所需的最小夹持力 Fspmin 33%
标配范围
卡盘、带螺钉的 T 形螺母、卡盘安装螺栓、可转动螺纹环安装用扳手、吊环螺栓和操作手册