ROTA NCE 165-53 Z140-SV90°
관통 구멍 포함 3죠 파워 척
ID 808010
관통 구멍이 있는 표준 파워 선반 척
제품 특징:
제품 특징:
- 중량 감소 파워 선반 척
- 관통 구멍: 53 mm
- 스핀들 홀더: ISO 702-4 Nr. 5 (Z140)
- 죠 인터페이스: 1/16" x 90° Nut 14H7
- 죠당 스트로크: 3.3 mm
- 피스톤 스트로크: 14 mm
- 최대 클램핑 포스: 65 kN
- 최대 구동력: 26 kN
- 최대 회전 속도: 6000 1/min
- 중량: 8.6 kg
기술 세부 정보
| Tipo de husillo | ISO 702-4 |
|---|---|
| Tamaño del husillo | Nr. 5 (Z140) |
| Dentado | 1/16" x 90° |
| Revoluciones máx. [1/min] | 6000.0 |
| Fuerza máx. de sujeción [kN] | 65.0 |
| Fuerza de accionamiento máxima [kN] | 26.0 |
| Carrera/mordaza [mm] | 3.3 |
| Carrera del pistón (H) [mm] | 14.0 |
| Momento de inercia [kgm²] | 0.032 |
| Peso [kg] | 8.6 |
Diagrama de RPM, en función de la fuerza de sujeción
Diagrama de RPM, en función de la fuerza de sujeción
- X축:
- n [min-1]
- Y축:
- Fsp [kN]
- brown
-
SHB 165
- red
-
SWB 165
- yellow
-
SHB-J 60
- purple
-
KM-WB 66
- green
-
Fuerza de sujeción mínima requerida Fspmin 33 %
Material suministrado
Chuck, tuercas en forma de T con tornillos, tornillos de fijación del mandril, llave de montaje para anillo roscado giratorio, casquillo central y manual de instrucciones