ROTA NCF plus 2 215-66 Z170-SV90°
带通孔和离心力补偿的动力卡盘
ID 854116
标准动力车床卡盘,带通孔
产品特性:
产品特性:
- 三爪楔式卡盘
- 离心力补偿系统
- 通孔: 66 mm
- 主轴架: ISO 702-4 Nr. 6 (Z170)
- 卡爪接口: 1/16" x 90° Nut 17H7
- 单指行程: 5.3 mm
- 活塞行程: 20 mm
- 最大夹持力*: 100 kN
- 最大启动力: 42 kN
- 最大旋转速度: 6000 1/min
- 重量: 19 kg
技术细节
| 스핀들 유형 | ISO 702-4 |
|---|---|
| 스핀들 크기 | Nr. 6 (Z170) |
| 톱니 | 1/16" x 90° |
| 최대 회전 속도 [1/min] | 6000.0 |
| 최대 클램핑 포스 [kN] | 100.0 |
| 최대 구동력 [kN] | 42.0 |
| 스트로크/죠 [mm] | 5.3 |
| 피스톤 스트로크(H) [mm] | 20.0 |
| 관성의 모멘트 [kgm²] | 0.12 |
| 중량 [kg] | 19.0 |
Klemkracht-RPM-diagram
Klemkracht-RPM-diagram
- X 轴:
- n [min-1]
- Y 轴:
- Fsp [kN]
- brown
-
SHB 210
- red
-
SWB 200
- yellow
-
SHB-J 80
- purple
-
KM-WB 88
- green
-
Vereiste minimale klemkracht Fspmin 33%
Levering
Klauwplaat, T-moeren met schroeven, klauwplaatmontageschroeven en bedieningshandleiding