ROTA THW3 315-104 A11-GBK
퀵-죠 체인지 시스템이 있는 파워 선반 척
ID 1366717
표준 조 퀵 체인지 시스템을 갖춘 파워 선반 척
제품 특징:
제품 특징:
- 3 죠 링 피스톤 척
- 밀폐형 디자인
- 죠(Jaw) 퀵 체인지 시스템
- 관통 구멍: 104 mm
- 스핀들 홀더: ISO 702-1 Nr. 11
- 죠 인터페이스: 직선형 톱니
- 기존 퀵 죠 체인지 척에 비해 매우긴 윤활 주기
- 일정한 클램핑 포스로 일관된 공작물 품질을 보장
- 죠당 스트로크: 8.6 mm
- 톱니 피치: 5.498 mm
- 피스톤 스트로크: 25 mm
- 최대 클램핑 포스: 150 kN
- 최대 구동력: 80 kN
- 최대 회전 속도: 3600 1/min
- 중량: 72.7 kg
Technical details
| Spindle type | ISO 702-1 |
|---|---|
| Spindle size | Nr. 11 |
| Serration | Straight serration |
| Max. rotational speed [1/min] | 3600.0 |
| Max. clamping force [kN] | 150.0 |
| Max. actuating force [kN] | 80.0 |
| Stroke/jaw [mm] | 8.6 |
| Tooth pitch [mm] | 5.498 |
| Piston stroke (H) [mm] | 25.0 |
| Moment of inertia [kgm²] | 1.0 |
| Weight [kg] | 72.7 |
Clamping force-RPM-diagram
Clamping force-RPM-diagram
- X-axis:
- n [min-1]
- Y-axis:
- Fsp [kN]
- brown
-
SHF 250
- red
-
SFA 250
- yellow
-
GST 315
- purple
-
UVB 315
- green
-
Required minimum clamping force Fspmin 33%
Scope of delivery
Chuck, 1 set of base jaws with screws, jaw change wrench, chuck mounting screws, mounting wrench for turnable threaded ring, eye bolt, and operating manual