arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
更改地区选项,查看您所在区域可供应的产品、服务和联系人的相关信息。
ROTA-G 200-62 A6-GBK

ROTA-G 200-62 A6-GBK

Handmatige klauwplaat met klauwensnelwisselsysteem

ID 815047

标准手动车床卡盘

产品特性:
  • 三爪楔式卡盘
  • 卡爪快换系统
  • 通孔: 62 mm
  • 主轴架: ISO 702-1 Nr. 6
  • 卡爪接口: 直齿
技术参数:
  • 单指行程: 6.8 mm
  • 齿距: 4.7 mm
  • 最大夹持力*: 95 kN
  • 最大扭矩: 90 Nm
  • 最大旋转速度: 4600 1/min
  • 重量: 18.8 kg
主轴类型 ISO 702-1
主轴尺寸 Nr. 6
细齿 直齿
最大旋转速度 [1/min] 4600.0
最大夹持力* [kN] 95.0
最大扭矩 [Nm] 90.0
行程/卡爪 [mm] 6.8
齿距 [mm] 4.7
重量 [kg] 18.8

标配范围
卡盘、1 套带螺栓的基爪、卡盘安装螺栓、启动扳手、吊环螺栓和操作手册