ROTA-S plus 2.0 160-42 A5-VP1
Autocentrante manuale con cambio rapido delle ganasce
ID 819281
Mandrini a serraggio manuale standard
Caratteristiche del prodotto:
Caratteristiche del prodotto:
- Mandrino wedge-bar a 3 ganasce
- Sistema cambio rapido ganasce
- Foro passante: 42 mm
- Supporto del mandrino: ISO 702-1 Nr. 5
- Interfaccia ganasce: Dentatura inclinata
- Corsa per griffa: 6.5 mm
- Passo tra i denti: 4.8 mm
- Forza di serraggio max.: 65 kN
- Coppia max.: 80 Nm
- Numero di giri max.: 5400 1/min
- Peso: 9.8 kg
Specifiche tecniche
| Typ vřetene | ISO 702-1 |
|---|---|
| Velikost vřetene | Nr. 5 |
| Ozubení | Šikmé ozubení |
| Max. rychlost otáčení [1/min] | 5400.0 |
| Max. upínací síla [kN] | 65.0 |
| Max. krouticí moment [Nm] | 80.0 |
| Zdvih/čelist [mm] | 6.5 |
| Rozteč zubů [mm] | 4.8 |
| Výška H s přírubou [mm] | 83.5 |
| Vlastní hmotnost [kg] | 9.8 |
Diagram upínací síly v otáčkách za minutu
Diagram upínací síly v otáčkách za minutu
- Asse X:
- n [min-1]
- Asse Y:
- Fsp [kN]
- brown
-
SHF 160
- red
-
STF 160
- yellow
-
SFA 160
- green
-
Požadovaná minimální upínací síla Fspmin 33 %
Rozsah dodávky
Sklíčidlo, 1 sada základních čelistí se šrouby, montážní šrouby sklíčidla, aktivační klíč a provozní návod