arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.

패널 레이아웃, 개별 인쇄회로기판 크기, 구성품 결합 구조, 수량에 따라 다양한 워크피스 홀더 컨셉을 사용할 수 있습니다. SCHUNK는 단일 창구에서 디패널링 머신과 유연한 워크피스 홀더 솔루션을 제공하는 유일한 제조업체입니다.
제품 레이아웃은 비교적 간단하지만 제품이 매우 다양한 경우, 다용도 워크피스 홀더는 많은 수량에도 항상 이상적인 솔루션입니다. 레이아웃이 까다롭고 복잡한 어셈블리를 밀링해야 하는 경우 SCHUNK의 파트너인 Schnaidt에서 제공하는 특정 워크피스 홀더가 사용됩니다.

MAGNOPLATE 마그네틱 워크피스 홀더

마그네틱 워크피스 홀더인 "MAGNOPLATE"는 특허를 인증받아, 별도 제작된 워크피스 홀더가 필요하지 않습니다. MAGNOPLATE로 제품 비용을 크게 절약할 수 있습니다.

기능

하단부에 있는 마그네틱 핀을 밀링 스핀들과 특수 장착 툴로 SCHUNK 디패널링 머신에 장착하고 별도 소프트웨어를 사용해 워크피스 홀더 기판에 놓을 수 있습니다. 핀 설정 프로그램은 CAD/CAM 소프트웨어를 사용하여, 각 어셈블리 그룹용으로 쉽게 만들 수 있습니다.
그런 다음 제품 교환 전에 핀을 수동으로 제거하고 픽업 위치로 되돌려서 마그네틱 워크피스 홀더를 새로 구성할 수 있습니다.

Content available soon
Content available soon

고객의 부가 가치

  • 엄청난 비용 절감: 워크피스 홀더 하나를 거의 모든 제품에 사용 가능!
  • 워크피스 홀더 스토리지 불필요
  • 낮은 유지보수 비용
  • 워크피스 홀더 제작 및 밀링 프로세스가 작업 하나로 통합되어 밀링 정확도가 더욱 높아졌습니다!

Schnaidt 사의 개별 워크피스 홀더

패널에서 인쇄회로기판을 매우 정확하게 잘라낼 수 있기 위해서는 인쇄회로기판을 정확한 위치에 제자리에 고정시키고 분리 후에 움직이지 않게 해야 합니다. Schnaidt 시스템을 사용하면 인쇄회로기판이 최적으로 고정되거나 분리할 수 있습니다. 제거판으로 여러 작은 개별 어셈블리 그룹도 빨리 제거할 수 있습니다.

고객의 부가 가치

  • 개별 인쇄회로기판은 정확한 위치에 고정됩니다.
  • 홀드다운 커버가 있는 워크피스 홀더는 흡입으로 인해 개별 인쇄회로기판(특히 작은 개별 인쇄회로기판)이 밖으로 떨어지거나 제거되는 것을 방지합니다.
  • 제거판으로 여러 작은 개별 어셈블리 그룹도 빠르고 쉽게 제거할 수 있습니다.

Content available soon

DIY(Do-it-yourself) 워크피스 홀더

DIY(do-it-yourself) 워크피스 홀더로 제품별 워크피스 홀더를 디패널링 머신을 사용해 개별적으로 제작할 수 있습니다. 기계 스핀들은 성능이 우수하여 드릴링에도 사용 가능하며, 이 기능으로 플라스틱 판에 구멍을 뚫을 수도 있습니다. 그 후 핀을 손으로 눌러서 구멍 안으로 넣어야 합니다. 자체 제조 워크피스 홀더는 샘플 생산과 중간 이하의 수량에 사용됩니다.

고객의 부가 가치

  • 한 시간 내 생산 완료
  • 샘플, 프로토타입 및 작은 배치에 대한 짧은 반응 시간
  • 매우 경제적인 워크피스 홀더
  • 기존의 다양한 제품 형태를 대체할 수 있는 대안

DIY(Do-it-yourself) 워크피스 홀더