arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
국가 선택을 변경하여 선택하면 귀하의 지역과 관련된 제품, 서비스 및 담당자에 대한 정보를 확인할 수 있습니다.

SCHUNK 엔지니어링: 혁신적인 파트너십

SCHUNK는 맞춤형 솔루션 개발을 위해 포괄적인 서비스를 제공합니다. 여기에는 심층적인 산업 전문 지식, 수십 년에 걸쳐 최적화된 엔지니어링 프로세스, 광범위하고 고품질의 구성 요소 포트폴리오에 대한 설계 권한 등이 포함됩니다. 고객의 성공을 위한 이상적인 기반입니다.

귀사의 산업을 위한 솔루션

SCHUNK는 클램핑, 그리핑 및 자동화를 위한 고품질의 광범위한 구성품 포트폴리오 외에도, 수십 년에 걸쳐 최적화된 검증된 엔지니어링 프로세스를 제공하여 맞춤형 솔루션을 개발합니다. 이 프로세스는 프로젝트 관리, 설계, 생산, 조립 및 애프터 서비스 분야에서 심도 있는 전문성, 기술적 우수성, 신속한 구현 및 글로벌 가용성을 기반으로 합니다. 그 결과, 공압, 메카트로닉스 및 로봇 액세서리 분야의 맞춤형 축 시스템과 조립 모듈이 단일 공급원에서 제공되며, 고객의 개별 요구 사항에 맞춰 정밀하게 조정되어 생산 프로세스를 최적으로 지원합니다.

각형 배터리 셀을 다루기 위한 다중 셀 간격 그리퍼
태양광 모듈 구성 요소를 취급하기 위한 어셈블리
림 위치 조정을 위한 더블 그리퍼 유닛
크레인 후크 클램핑을 위한 맞춤형 솔루션
비원형 부품 클램핑을 위한 별도의 동심도 조절 기능이 있는 유압 보정 죠
블레이드 디스크 클램핑용 유압식 팽창 아버

프로젝트 성공을 위한 4단계

1. 과제 이해 - 요구 사항 정의

대화를 통해 정확한 요구 사항을 정의하고, 신뢰할 수 있는 예산 견적을 통해 컨셉을 개발합니다.

2. 아이디어부터 디자인까지 솔루션 개발

SCHUNK는 고객과 긴밀히 협력하여 맞춤형 솔루션을 개발합니다. 이를 통해 핵심 역량에 온전히 집중할 수 있습니다.

3. 제조 및 조립 - 생산 및 검증

높은 수준의 제조 전문성과 종단 간 디지털 프로세스 체인을 통해 SCHUNK는 전 세계적으로 최대 효율성과 정밀성을 보장합니다.

4. 현장 지원 – 배송 및 애프터 서비스

SCHUNK는 신뢰할 수 있는 파트너로서 고객 우려 사항을 처리하고 모든 단계에서 지원합니다.

SCHUNK 전문성 – 고객이 누릴 수 있는 이점

  • 초기 계획 수립 시 안정성을 확보하기 위한 솔루션 목표 가격
  • 업계 전문성: 프로세스 분석 및 솔루션 개발
  • 전 세계 34개 이상의 자회사와 6개의 엔지니어링 허브에서 제공하는 컨설팅
  • 모든 것을 한 곳에서: 프로젝트 계획, 견적, 설계, 프로젝트 관리
  • 다년간의 업계 전문성을 바탕으로 한 신속한 솔루션 개발
  • 신속하고 효율적인 오류 분석 및 고객 맞춤형 솔루션 개발
  • 고객 현장에서의 현장 점검, 유지보수 및 수리

  • 프로젝트 계획, 설계 및 프로젝트 관리 분야의 글로벌 리소스
  • 시스템의 일부로서 특수 구성 요소 및 어셈블리에 대한 노하우 및 리소스
  • 전체 프로세스 체인에 걸쳐 데이터 및 구성 요소의 신속한 적용
  • 전 세계적으로 통일된 생산 표준 및 프로세스를 갖춘 국제 엔지니어링 허브
  • 시운전 중 단기 지원을 위한 원격 지원
  • 복잡한 문제 해결을 위한 현장 기술자의 신속한 파견

솔루션 구성 –
속도. 온라인. 맞춤형

SCHUNK 구성 도구는 SCHUNK 엔지니어링 프로세스에 대해 데이터 기반의 빠른 입력 도구입니다. SCHUNK 구성 도구를 사용하면 사전 지식 없이도 정확하고 애플리케이션 관련 구성을 빠르게 수행할 수 있으며, 저장된 전문 지식을 활용할 수 있습니다. 구체적인 요구 사항은 특성 값과 CAD 데이터를 포함하는 정확한 사양을 만들어내며, 이는 작업의 기초로 직접 사용됩니다. SCHUNK 엔지니어링은 이러한 결과를 수집하여 실제 적용에서 검증하고, 필요한 조정을 거쳐 기술적으로 검증된 즉시 사용 가능한 솔루션으로 변환합니다. SCHUNK 컨설턴트가 요청에 직접 답변해 드리겠습니다.

  • 개별 맞춤화: 구체적인 요구 사항을 직접 고려합니다.
  • 전문 지식 통합: 타당성, 호환성 및 변형 논리가 예비 설계를 보호
  • 즉시 사용 가능한 데이터: CAD/문서의 직접 다운로드 - 전 세계 여러 언어로 사용 가능
  • 일관성: SCHUNK 엔지니어링으로의 원활한 전송 및 프로토타입에서 시리즈 생산까지 CAD/PLM에 통합

구성 시작

전 세계, 그리고 고객의 곁에서

SCHUNK 엔지니어링 지역 위치

SCHUNK는 전 세계에 있는 34개의 지사와 최첨단 엔지니어링 허브 6개를 갖추고 언제나 고객 가까이에 있습니다. SCHUNK의 글로벌 네트워크를 통해 신속한 대응, 현장에서의 개인 맞춤형 조언, 맞춤형 솔루션이 가능합니다. SCHUNK는 결합된 노하우와 지역적 전문성을 바탕으로 전 세계 어디에서도 고객의 경쟁력을 보장합니다.