arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
국가 선택을 변경하여 선택하면 귀하의 지역과 관련된 제품, 서비스 및 담당자에 대한 정보를 확인할 수 있습니다.
ROTA-S plus 630-252 D15-SFG

ROTA-S plus 630-252 D15-SFG

Manual lathe chuck with quick jaw change

ID 814264

Standard manual lathe chucks

Product features:
  • 3-jaw wedge-bar chuck
  • Jaw quick-change system
  • Through-hole: 252 mm
  • Spindle holder: ISO 702-2 Nr. 15
  • Jaw interface: Angled serration
Technical data:
  • Stroke per jaw: 15 mm
  • Tooth pitch: 8.5 mm
  • Max. clamping force: 270 kN
  • Max. torque: 350 Nm
  • Max. rotational speed: 1000 1/min
  • Weight: 256 kg
Tipo di mandrino ISO 702-2
Dimensioni del mandrino Nr. 15
Dentatura Dentatura inclinata
Numero di giri max. [1/min] 1000.0
Forza di serraggio max. [kN] 270.0
Coppia max. [Nm] 350.0
Corsa/griffa [mm] 15.0
Passo tra i denti [mm] 8.5
Peso [kg] 256.0

La fornitura comprende
Mandrino, 1 kit di griffe base con viti, viti di montaggio del mandrino, chiave di azionamento, golfare e istruzioni per l'uso