arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
국가 선택을 변경하여 선택하면 귀하의 지역과 관련된 제품, 서비스 및 담당자에 대한 정보를 확인할 수 있습니다.
ELS 37-H160-S 유사 그림

ELS 37-H160-S

콤팩트한 리니어 모듈

ID 314808

콤팩트한 리니어 모듈 ELS, 크기: 37, 전동식, 스핀들 드라이브, 프로파일 레일 가이드, Siemens 1FK7022

  • 최대 스트로크: 160 mm
  • 최대 추진력: 150 N
Course max. [mm] 160.0
Force max. d'entraînement [N] 150.0
Répétabilité [mm] ± 0.01
Vitesse de rotation max. [m/s] 1.0
Accélération max. [m/s²] 8.5
Température ambiante mini. [°C] 5.0
Température ambiant maxi. [°C] 80.0
Poids de pièce [kg] 8.0
Poids [kg] 5.4
Glissière Guidage par rail
Concept d'entraînement Entraînement par vis
Couple à vide [Nm] 0.64
Moment d'inertie [kgm²] 0.005
Diamètre de broche [mm] 12.5
Pas de vis [mm] 25.4
vitesse de broche max. [1/min] 2360.0
Type d'entraînement Siemens 1FK7022
Moment Mx max. [Nm] 40.0
Moment My max. [Nm] 250.0
Moment Mz max. [Nm] 250.0
Distance N (pour la charge de moment) [mm] 122.0
Force Fy max. [N] 3000.0
Force Fz max. [N] 3000.0
Force -Fz max. [N] 3000.0
Version moteur « S » Oui

Notas gerais sobre a série

Condições ambientais
Os módulos são projetados principalmente para uso em condições ambientais limpas. Observe que a vida útil dos módulos pode diminuir se eles forem usados em condições ambientais adversas e que a SCHUNK não pode assumir responsabilidade nesses casos. Entre em contato conosco para obter assistência.

Precisão de repetição
definida como a dispersão da posição alvo após 100 ciclos de posicionamento consecutivos sob condições constantes.

Aceleração e velocidade
Os valores especificados são os valores máximos das unidades sem carga. As acelerações e velocidades reais para sua aplicação devem ser projetadas separadamente e podem divergir dos valores máximos.

Layout ou cálculo de controle
É necessário verificar o dimensionamento da unidade selecionada, caso contrário pode ocorrer sobrecarga. Entre em contato conosco para obter assistência.

Material da carcaça
Liga de alumínio, revestida

Guia
Guia de trilho perfilado

Acionamento
servomotores de diferentes fornecedores podem ser adaptados sem problemas

Escopo de fornecimento
Manual de montagem e operação com declaração de incorporação

Garantia
24 meses