arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
국가 선택을 변경하여 선택하면 귀하의 지역과 관련된 제품, 서비스 및 담당자에 대한 정보를 확인할 수 있습니다.
LM 300-H425 유사 그림

LM 300-H425

ID 314100

범용 리니어 모듈 LM, 크기: 300, 공압, 피스톤 로드 실린더, 백래시 없는 사전 로드 크로스 롤러 가이드

  • 최대 스트로크: 425 mm
스트로크 [mm] 425.0
연장 포스 [N] 753.0
수축 포스 [N] 633.0
반복 정밀도 [mm] 0.02
피스톤 지름 [mm] 40.0
바 지름 [mm] 16.0
최소 작동 압력 [bar] 3.0
최대 작동 압력 [bar] 8.0
정격 가동 압력 [bar] 6.0
더블 스트로크당 실린더 용량/10 mm [cm³] 12.57
전체 길이 [mm] 1024.0
IP 보호등급 40
최소 주위 온도 [°C] 5.0
최대 주위 온도 [°C] 60.0
클린룸 클래스 ISO 14644-1:1999 6
중량 [kg] 15.65
드라이브 컨셉 피스톤 로드 실린더
길이 X [mm] 1024.0
너비 Y [mm] 90.0
높이 Z [mm] 85.0
모멘트 Mx 최대 [Nm] 246.0
모멘트 My 최대 [Nm] 279.0
모멘트 Mz 최대 [Nm] 139.5
간극 N(모멘트 로드용) [mm] 64.5
최대 축 포스 Fz 최대 [N] 2125.0

General notes about the series

Repeat accuracy
is defined as a distribution of the end positions for 100 consecutive cycles.

Travel times
are pure movement times of the slide or the base body. Valve switching times, hose filling times, or PLC reaction times are not a part of this and are to be considered when cycle times are calculated.

Stroke
is the maximum nominal stroke of the unit. It can be shortened on both sides by the shock absorbers.

Layout or control calculation
For configuration or control calculation of the units, we recommend to use our Toolbox software, which is available online. Verifying the sizing of the selected unit is absolutely necessary, as otherwise overloading may occur.

Ambient conditions
The modules are mainly designed for the use in clean ambient conditions. Please note that the life time of the modules can shorten if they are used in harsh ambient conditions, and that SCHUNK cannot assume liability in such cases. Please contact us for assistance.

Housing material
Aluminum alloy, anodized

Guidance
Backlash-free, pre-loaded cross roller guide

Actuation
pneumatic, with filtered compressed air as per ISO 8573-1:2010 [7:4:4].

Scope of delivery
Shock absorber and driver for proximity switch

Warranty
24 months

Service life characteristics
on request