SWO-P186-A
Fluid feed-through module
ID 9939025
Fluid feed-through module SWO-F, Size: P186, Quick-change adapter, Adapter side
- No. of fluid feed-throughs: 6
技术细节
| 다음에 적합함 | 퀵 체인지 어댑터 |
|---|---|
| 나사 연결 다이어그램 | J |
| 전송 유형 | 공압 |
| 중량 [kg] | 0.16 |
| 최소 주위 온도 [°C] | 5.0 |
| 최대 주위 온도 [°C] | 60.0 |
| 유체 피드 스루 수 | 6.0 |
| 연결 | G1/8" |
| 매질의 유형 | 에어, 진공 |
| 체적 유량 KV [m³/h] | 0.55 |
| 최대 작동 압력 [bar] | 8.0 |
| 콘센터 연결 | 반지름 방향 |
| 특별 속성 | SWO-P186-A 및 SWO-P186A-A는 각각 SWO-P186-K 및 SWO-P186A-K와 호환 가능합니다. |
시리즈에 관한 일반 참고 사항
험한 환경 조건
(예를 들어 냉각제, 주조 및 연삭 분진이 있는) 험한 환경 조건에서 사용하면 유닛 사용 수명이 크게 단축될 수 있으며 SCHUNK는 이에 대해 보증하지 않습니다. 하지만 해결 방안을 찾아드릴 수 있는 경우가 많습니다. 도움이 필요하신 경우 문의해 주십시오.
핸들링 중량
플랜지에 부착된 총 로드의 중량입니다. 디자인 시, 허용 포스와 모멘트에 주의를 기울여야 합니다. 권장 핸들링 중량을 초과할 경우 수명이 줄어들 수 있다는 것을 참고하십시오.