arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Wijzig het land om informatie te zien over de producten, diensten en contactpersonen die relevant zijn voor uw locatie.

gereedschapshouderconfiguratie

구성 상태
Basis
U configureert het product met behulp van het standaardprogramma.
Voor opties/accessoires kunnen extra kosten in rekening worden gebracht - die in aanmerking komt voor korting.

Op maat
Uw selectie vereist een aangepaste implementatie (buiten het standaardprogramma).
Bijkomende kosten/extra kosten worden apart in rekening gebracht en komen niet in aanmerking voor korting.
Prijs op aanvraag - kortingen alleen beschikbaar op basis van hoeveelheid (volumekortingen) -
투영 길이 (L1) [mm]
Uitstekende lengte van de gereedschapshouder vanaf de machinespindel.


De afmetingen kunnen worden uitgebreid tot een bepaalde limiet.

Let op:
Voor het aanpassen van de lengtes zijn speciaal gefabriceerde producten nodig, waardoor de productiekosten toenemen.
본체 지름 길이(L4)(L1에 따라 다름) [mm]

De afmetingen kunnen worden uitgebreid tot een bepaalde limiet.

Let op:
De lengte (L4) kan alleen worden gewijzigd nadat de uitstekende lengte (L1) is gewijzigd.
최대 클램핑 길이(L2)(L4에 따라 다름) [mm]
Komt overeen met de maximale invoerdiepte van de gereedschapshouder in het klemgat.

De afmetingen kunnen worden uitgebreid tot een bepaalde limiet.

Let op:
De klemlengte (L2) kan alleen worden gewijzigd nadat de lengte (L4) is gewijzigd.
옵션 칩 드릴링
Achteraf of bijkomend toevoegen van een chipgat in de gereedschapshouder overeenkomstig de relevante interfacenorm.

Er is een chipgat nodig voor een chip met gegevensdrager.
데이터 캐리어 칩 옵션 장착
De gegevensdrager wordt gebruikt om gegevens te verzamelen en voor een duidelijke classificatie van gereedschapshouders in een identificatiesysteem voor gereedschapshouders.

De eerste aanduiding beschrijft de typecode van de chip (bijv. BIS-C-122-04/L)
De tweede specificatie beschrijft de maximale geheugencapaciteit van de chip (bijv. 511 bytes)
옵션 제로(동심도 조정)
De uitloopfout van de gereedschapshouder, het gereedschap en de machinespindel is te compenseren met vier stelschroeven aan de zijkant. Dit betekent dat een instelbare rondloopnauwkeurigheid van bijna 0 μm mogelijk is.
옵션 쿨플로우(최적의 공구 모서리 냉각)
Dankzij de "Cool Flow" is het mogelijk om met behulp van koelkanalen in de wand van het klemgat (D1) te koelen. De koelvloeistof wordt rechtstreeks naar de snijkant van het gereedschap gevoerd
리텐션 노브
Retentieknop voor conische bevestigingen, als belangrijk verbindingselement tussen machine en gereedschaphouder. De conus wordt via de retentieknop aan de machinezijde in de spindel getrokken.
De selectielijst is voorgesorteerd.
Dit betekent dat je alleen retentieknoppen te zien krijgt die geschikt zijn voor je geselecteerde interface.
De exacte afmetingen zijn te vinden in de relevante standaard.
Als een geschikte retentieknop is geselecteerd, wordt het aantal stuks geleverd op basis van de bestelde hoeveelheid.
색상 표시 옵션
De grijpergroef van de gereedschapshouderinterface kan worden voorzien van kleurcodering, die wordt geselecteerd uit een vooraf gedefinieerd kleurenpalet.

De kleurcodering vergemakkelijkt snelle identificatie en organisatie van gereedschap en gereedschapshouders.

Kleurcodering kan bijvoorbeeld worden gebruikt om gereedschaphouders aan verschillende productielijnen toe te wijzen.
TENDO 작동 키(유압 공구 홀더 클램핑용)
Inbussleutel met dwarsgreep voor het op- en ontspannen van de gereedschapschachten in de hydraulische gereedschapshouders.

Als dit is geselecteerd, komt de hoeveelheid overeen met de bestelhoeveelheid.
De bedieningstoets is echter standaard gedeselecteerd.
적합성 선언문
Het geleverde document bevestigt schriftelijk dat de geleverde producten zijn vervaardigd en getest in overeenstemming met geldige documenten (tekeningen, normen, specificaties, goedgekeurde afwijkingen).


밸런싱 프로토콜
In de meegeleverde documenten worden zowel de instelparameters van het balanceerproces als de meetresultaten van de resterende onbalans van elke afzonderlijke gereedschapshouder vastgelegd.


맞춤형 툴홀더

주문 수량 조각
TENDO P JIS-BT30 Ø3/4"x90
Want maximum customization?
Is your configuration outside our normal range? Contact us and we will make it happen.