arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Wijzig het land om informatie te zien over de producten, diensten en contactpersonen die relevant zijn voor uw locatie.
Geselecteerde lineaire as
B 80-C-ARS-32AT10-E-220

Configuratie voor lineaire assen

스트로크 [mm]
Hier kan de gewenste slag van de lineaire as worden ingevoerd.

Als de lineaire as is ontworpen met de maatassistent voor lineaire assen, wordt de slag automatisch overgenomen en mag deze niet worden gewijzigd, omdat dit de technische eigenschappen van de lineaire as beïnvloedt.
슬라이드 위치 [mm]
선형 축의 총 길이 [mm]
드라이브 축
Afhankelijk van de astoepassing moet de positie van de aandrijfas op het profiel worden bepaald.

Met name bij ascombinaties en mechanische synchronisatie zijn verschillende aandrijfassen vereist.



De uitgang van de aandrijfas is ook te zien in het CAD-model.
유도성 리밋 스위치

바닥면의 마운팅 스트립
De eenheid kan worden vastgezet met T-moeren of montagestrips.


T너트
De lineaire as kan worden vastgezet met T-moeren of montagestrips.

De schuifblokken kunnen aan verschillende zijden van de lineaire as worden bevestigd.


모터 제공 범위
Er wordt standaard geen motor meegeleverd.

Neem contact met ons op als u een motor nodig hebt.

맞춤형 및 구성 가능한 리니어 모듈

주문 수량
B 80-C-ARS-32AT10-E-220-100-510-AZ1-0
최대한의 맞춤화를 원하십니까?
구성이 정상 범위를 벗어났습니까? 연락해 주시면 처리해 드리겠습니다.