arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Wijzig het land om informatie te zien over de producten, diensten en contactpersonen die relevant zijn voor uw locatie.
Geselecteerde lineaire as
B 180-SSS-M-3260-SL

Configuratie voor lineaire assen

스트로크 [mm]
ここにリニア軸の必要なストローク長を入力してください。

リニア軸がリニア軸サイジングアシスタントを使用して設計されている場合、ストロークは自動的に設定され、変更することはできません。これはリニア軸の技術特性に影響するためです。
슬라이드 위치 [mm]
선형 축의 총 길이 [mm]
오버헤드 마운팅
取付け位置は、カバーストリップの初期張力に影響します。
カバーストリップは、頭上設置用に初期張力を高めてあります。

はい


いいえ

임계 스핀들 속도 [1/min]
커버링 테이프
プラスチック製カバーストリップが自動的に追加されるため、汎用的に使用でき、耐用年数も長くなっています。

カバーバンドはスライダーに沿って動き、ドライブとガイドをカバーします。
유도성 리밋 스위치

바닥면의 마운팅 스트립
このユニットを固定するには T ナットまたは取付け用ストリップを使用します。


T너트
このリニア軸を固定するにはTナットまたは取付け用レールを使用します。

スライディングブロックは、リニア軸の色々な側面に取り付けることができます。


모터 제공 범위
標準の納品内容にモーターは入っていません。

モーターが必要な場合は弊社までお問い合わせください。

맞춤형 및 구성 가능한 리니어 모듈

주문 수량
B 180-SSS-M-3260-SL-100-890-0
최대한의 맞춤화를 원하십니까?
구성이 정상 범위를 벗어났습니까? 연락해 주시면 처리해 드리겠습니다.