arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Modifica la selezione del Paese per visualizzare le informazioni su prodotti, servizi e persone di contatto pertinenti per la tua sede.
공작물 클램핑 기술 ottobre 2023

무거운 팔레트의 안전한 핸들링

로봇을 통한 자동화된 로딩 프로세스가 더욱 강력해집니다. SCHUNK는 이러한 목적으로 팔레트 핸들링용 공압 로봇 커플링 제품군을 더욱 확장했습니다. 새롭고 강력한 VERO-S NSR3 138 로봇 커플링은 무거운 팔레트 중량을 공정에 맞게 안정적으로 처리합니다. 처음으로 개별 클램핑 상태를 안정적으로 감지하여 IO-Link 인터페이스를 통해 기계 제어 시스템으로 전송할 수 있게 되었습니다.
제품 이미지 – NSR3 새롭고 강력한 VERO-S NSR3 138 로봇 커플링은 무거운 팔레트 중량을 공정에 맞게 안정적으로 처리합니다.

유지보수가 필요 없는 로봇 커플링 VERO-S NSR 시리즈는 수년 동안 공작 기계에서 로봇을 이용한 고효율 팔레트 교환의 기준을 설정해 왔습니다. 이제 자동화 기술 및 툴홀딩과 워크홀딩 전문업체인 SCHUNK는 무거운 팔레트를 더욱 안전하게 핸들링하고 고급 팔레트 적재를 위한 포트폴리오를 더욱 확장하고 있습니다.

SCHUNK 는 새로운 로봇 모듈 VERO-S NSR3 138을 통해 간섭 윤곽에 최적화된 슬림형 제품인 VERO-S NSR 160보다 더 높은 모멘트(My = 1,500 Nm 및 Mz = 1,600 Nm)를 흡수할 수 있는 높은 풀 다운 포스를 가진 매우 안정적인 모듈을 출시하게 되었습니다. 표준으로 통합된 블로우 오프 기능은 모든 기준 표면을 최적으로 세척하여 공정의 신뢰성을 보장합니다. 해당 모듈은 폼 핏을 통한 스프링의 힘으로 고정되며, 압력 강하 시에도 전체 풀 다운 포스가 유지되도록 자체 잠금 장치를 갖췄습니다.

공정 신뢰성 높은 클램핑 상태 모니터링 및 팔레트 존재 여부 확인

클램핑 절차의 투명성은 옵션으로 결합 가능한 AFS3-R IOL 138 모니터링 유닛을 통해 제공되며, 이 유닛은 로봇 모듈의 "모듈 열림", "모듈 닫힘", "클램핑 핀으로 모듈 닫힘" 및 "팔레트 존재" 상태를 처음으로 표준화된 IO-Link 인터페이스를 통해 기록하여 기계 제어로 전송할 수 있게 해줍니다. 이는 필드버스와 독립적인 지점 간 연결로, 기계 제어와 클램핑 장치 간에 이벤트는 물론 공정 및 서비스 데이터를 교환할 수 있으며 거의 모든 필드버스 시스템에 통합할 수 있습니다.

무인 작업에서 높은 공정 안정성 보장

모듈은 밀폐되어 있으며 모든 기능 부품은 경화 스테인리스 스틸로 제작되어 유지보수가 필요 없는 긴 서비스 수명을 보장합니다. 끼워맞춤식 및 자가 유지식으로 잠금이 수행됩니다. 잠금 해제는 5 bar의 공압 시스템 압력으로 충분합니다. 오일 없이 공기를 사용하는 것도 가능합니다. 반복 정밀도는 0.02mm까지입니다.

제품으로 이동

NSR3 138

NSR3 138

Giunti robotici
ID 1492479
Scorte limitate

Scarica comunicati stampa

Informazioni per la stampa 1 MB ZIP Scarica