arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
국가 선택을 변경하여 선택하면 귀하의 지역과 관련된 제품, 서비스 및 담당자에 대한 정보를 확인할 수 있습니다.
CC ER 16 Ø9-10 유사 그림

CC ER 16 Ø9-10

ER 콜릿

ID 280126

CC ER 16 Ø9-10, ER 콜릿
  • DIN ISO 15488-B (ER/ESX)
  • 클램핑 지름용: Ø9 - 10
  • 지름: 10 mm
  • 길이 L1: 27.5 mm
  • 흔들림 정확도: ≤ 0.005 mm
Voor ER 16
Voor klemdiameter Ø9 - 10
D1 min. [mm] 9.0
D1 max. [mm] 10.0
D2 [mm] 16.0
D3 [mm] 17.0
L1 [mm] 27.5
Gewicht [kg] 0.034
ER-spantang standaard DIN ISO 15488-B